RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Cabluri pentru temperaturi înalte - Generic Header

Cabluri pentru temperaturi înalte

Cabluri pentru temperaturi înalte

RO - Produse și Soluții - Transport și Mobilitate - Trenuri și Tramvaie - Cabluri pentru temperaturi înalte - Text

Cablurile Prysmian TEROL pentru temperaturi înalte oferă o gamă completă de soluții de cablu conforme cu standardele EN 50382 cu performanțe excepționale în ceea ce privește temperatura, robustețea și flexibilitatea, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii de trenuri și companiile de transport.

Materiale folosite sunt de înaltă performanță și oferă rezistență maximă la o gamă largă de condiții.

Oferă siguranță maximă în condiții de incendiu (proprietăți de auto-stingere, fără gaze toxice / corozive eliberate și emisii reduse de fum).

Gama de produse este remarcabilă acoperind toate funcționalitățile - de 120 °C, 150 °C sau 180 °C. 

RO - CTA for eCatalog

Descoperă catalogul nostru