Focus Pe / Industria Aerospațială
Know-how industrial
Într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv, Draka Fileca satisface și depășește așteptările clienților oferind produse inovatoare, de înaltă performanță și de încredere.

Conectăm cablurile de ultimă generaţie la industria aeriană
Odată cu creșterea continuă a aplicațiilor electronice în industria aerospațială, Draka Fileca proiectează și dezvoltă fire și cabluri care pot rezista la constrângerile severe la care acestea sunt supuse în întregul spectru de medii aerospațiale.
Gama noastră de cabluri spațiale este certificată ESA.
De la începutul anilor 1960, Draka Fileca s-a specializat în producția de cabluri pentru aplicații în sectorul aviației militare și civile, punând la dispoziție tehnologiile cele mai inovatoare pentru producția de cabluri electrice și cu fibră optică pentru producătorii de aeronave și elicoptere din întreaga lume. Am respectat mereu specificațiile și cerințele industriei pentru dimensiuni și greutăți reduse, rezistență la arcuire, rezistență mecanică sporită, rezistență la substanțe chimice și temperaturi ridicate.
Pornind de la proiectare pana la productie si echipamente tehnologice, gama noastra de produse pentru sectorul aeronautic reflecta toata experienta noastra in domeniu si demonstreaza eficienta proceselor noastre de productie pentru realizarea de cabluri inovatoare si calitate pentru sector, și în special:.
Într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv, Draka Fileca satisface și depășește așteptările clienților oferind produse inovatoare, de înaltă performanță și de încredere.
Oferim cele mai bune produse de pe piață și suntem certificați în conformitate cu ISO 9001:2008 (versiunea 2000) și EN 9100:2009 (BAE, AECMA) pentru operațiunile din Franța și Mexic
Selectați contactul în funcție de departament și de zona geografică
D 1001 60730 Sainte-Geneviève, France 60730