RO - Produse și Soluții - Petrol și Gaz - Conducte LNG - Generic Header

Conducte și LNG

Unim rezervele de energie

Conducte și LNG

RO - Produse și Soluții - Petrol și Gaz - Conducte și LNG - Text

Voi aveți nevoie de soluții care să garanteze siguranța și să fie conforme cu standardele de calitate, la un cost optim. Noi vi le oferim.

Gama de sisteme de cablu oferite de Prysmian pentru aplicații midstream oferă soluții inovatoare pentru conductele de petrol și gaz, instalațiile de lichefiere și regazificare a de gazelor naturale.

Lucrăm la nivel internațional și colaborăm cu operatorii de conducte din ăntreaga lume cu instalații LNG și soluțiile noastre ce cablu sunt adoptate în toată lumea, de la Statele Unite până la Australia, Africa de Nord și de Vest, Rusia până în Orientul Mijlociu.
De la birourile noastre din întreaga lume sprijinim clienții noștri în toate fazele unui proiect, de la specificația tehnică până la producția de cabluri și ulterior pentru sistemele și activitățile de întreținere.

RO - Produse și Soluții - Petrol și Gaz - Conducte și LNG - Text 2

Portofoliul Prysmian Conducte și LNG:

Aplicații Pipeline

Gama de soluții de cablu pentru aplicații pipeline include cabluri cu fibră optică pentru sistemele de telemetrie, detectarea scurgerilor și monitorizarea anti-intruziune. Acestea sunt soluții bazate pe tehnologiile senzorilor DTS (Distributed Temperature Sensing) și DAS (Sensitive Distributed Acoustic Sensing).

Aplicații LNG

Gama de produse pentru aplicații LNG include sisteme de cablu HV, cabluri de control, instrumentale și cabluri cu fibră optică pentru instalații LNG oddshore și onshore de lichefiere și de regazificare, care garantează o performanță ridicată a fiabilității în condiții operaționale și de siguranță extremă. Gama cuprinde produse care pot rezista la temperaturi cuprinse între +50 °C și -50 °C, la migrarea gazelor, la foc și la atacul agenților chimici. Întreaga gamă îndeplinește cerințele tuturor standardelor internaționale majore și poate fi personalizată pentru a respecta specificațiile proiectelor și reglementările locale.

RO - Produse și Soluții - Petrol și Gaz - Conducte și LNG - Contact

Contactați-ne

Selectați contactul în funcție de departament și de zona geografică

Prysmian Petrol și Gaz

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy