Prysmian este în măsură să ofere, de asemenea, o gamă completă de accesorii pentru cabluri, inclusiv renumita marcă de accesorii Bicon, toate proiectate ținând cont de cablu și, prin urmare, oferind un sistem robust.
Gama de produse Bicon de presetupe, cleme, îmbinări și terminații de cabluri reprezintă peste 140 de ani de dezvoltare și inginerie de calitate în domeniul accesoriilor pentru cabluri. Produsele Cable Components ale Prysmian Group reprezintă accesoriul de instalare perfect pentru gama vastă de cabluri de calitate și aprobate ale companiei. Gama de accesorii pentru cabluri a Prysmian Group include:
- Sisteme de alimentare modulare FlexoTM
- Alte produse (de exemplu, sistemul de iluminat pentru tuneluri Connecta)
- Îmbinări LV
- Cleats
Lumea industrială de astăzi recunoaște avantajul competitiv al "soluțiilor de sistem", deoarece acestea oferă mai multe beneficii și valoare adăugată decât materiile prime singure. Sistemele de cabluri de alimentare modulare pentru iluminat FlexoTM au prize integrate, care sunt produse în fabrică pe toată lungimea cablului principal de alimentare. Acest lucru permite conexiuni simple de conectare, care elimină nevoia de cutii de joncțiune și de conexiuni și terminații la fața locului care necesită mult timp. Cablurile de priză pot fi conectate la lumini înainte de a fi fixate. Sistemul de cablu principal, cu prize integrate, furnizat pe tamburi standard, poate fi apoi instalat la fel de simplu ca un cablu. Atunci când sunt instalate, prizele se aliniază cu corpurile de iluminat, deoarece sunt personalizate în funcție de nevoile utilizatorilor, iar conexiunile se realizează printr-o simplă acțiune de conectare. Această soluție are beneficii multiple:
- Costul de instalare: economii de până la 30%.
- Viteză: în mod obișnuit, 250 m pot fi instalați în doar 90 de minute
- Flexibilitate: Încărcarea selectivă a fazelor se realizează cu ușurință
- Fiabilitate: Produsă și testată în fabrică pentru a asigura conexiuni de cea mai bună calitate
- Simplicitate: Nu necesită întreținere, înlocuirea simplă a armăturii de lumină
Connecta este un sistem modular de iluminat alternativ, cu caracteristici similare cu FLEXO, oferit de Prysmian Group. Principala diferență între aceste sisteme pre-hrănite este procesul de fabricație. În timp ce FLEXO este o soluție din rășină turnată (umplută cu rășina noastră proprietară JEM pentru protecție mecanică și incintă sigură), Connecta este o soluție turnată prin injecție, modelată cu compușii de ultimă generație LS0H de la Prysmian.
Celelalte două familii principale de produse accesorii pe care Prysmian le poate furniza, în mod ideal împreună cu cablurile, sunt îmbinările de joasă tensiune și clemele. Într-un scenariu perfect, cablurile de joasă tensiune nu ar trebui să aibă nevoie de îmbinări, deoarece lungimile standard de fabricație ar trebui să fie suficiente pentru orice proiect de instalație dat. Realitatea este că, în unele cazuri, cablurile au nevoie de îmbinări, care trebuie să aibă anumite caracteristici, în principal rezistența la impact și la foc sau cel puțin emisii scăzute de fum. Prysmian poate combina ambele caracteristici ntr-un pachet de sisteme de cabluri și îl poate completa cu servicii post-vânzare pentru clienți.
Clemele sau elementele de fixare pot fi o alternativă în tunelurile în care nu se folosesc tăvițe pentru cabluri, fie din cauza restricțiilor de spațiu, fie pur și simplu pentru că standardul specifică sisteme de fixare diferite. Prysmian poate oferi o mare varietate de cleme din plastic și metalice, atât pentru aplicații simple, cât și pentru aplicații treflată, potrivite pentru orice tip de mediu. La cerere, pot fi furnizate servicii de inginerie.