RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Generic Header

Căi ferate

Căi ferate

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Text 1

Planificarea unor noi strategii este esențială pentru a răspunde în mod eficient la creșterea cererii de noi infrastructuri, datorită urbanizării globale în creștere, în special în ceea ce privește liniile de transport public.

Pe lângă provocările pe care dezvoltarea noilor megalopolisuri le-a pus pe sistemul de infrastructură, sectorul feroviar trebuie, de asemenea, să facă față așteptărilor crescânde ale clienților, concurenței acerbe și progreselor tehnologice frecvente.

Aceleași sisteme feroviare au suferit o perioadă intensă de modernizare, care a produs importante inovații în automatizare, cum ar fi trenurile fără mecanici și sistemele de comunicații la bord. Aceste îmbunătățiri tehnologice necesită cabluri cu un nivel ridicat de performanță, fiabilitate și siguranță.

Grupul Prysmian a dezvoltat noi modele de cabluri și materiale pentru a oferi cele mai recente tehnologii in materie de rezistență chimică și mecanică, rezistență la foc, comportament EMC și capacitate îmbunătățită de transmisie. Oferim cabluri de alimentare pentru tensiuni medii și joase, cabluri de comunicație (de asemenea cu fibră optică) și cabluri de control și semnalizare, precum și o gamă completă de produse, de la arhitecturi centrale și distribuiție la tehnologii CBTC, ETCS și interlocking.

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Text 2 Accordions

Avantajele Prysmian

Întreaga gamă de cabluri pentru căi ferate și metrou satisface pe deplin toate funcționalitățile și poate fi utilizată în marea majoritate a infrastructurilor de cablare a căilor ferate.

Cablurile noastre sunt potrivite pentru orice sistem de energie și de comunicații, precum și pentru dispozitivele de semnalizare și control care determină, printre altele, schimbarea macazului și sisteme de semnalizare optică, activarea servomotoarelor și a circuitelor de comandă din centrele controlul pieselor tradiționale sau electronice.

Rețelele noastre de cablu sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, de la servicii de telefonie până la aplicații mai complexe, cum ar fi circuite pentru contoare de osii, schimbul liniar sau punctual de informații privind mișcarea trenurilor și utilizarea sistemelor europene avansate controlul trenurilor.

În aplicațiile feroviare, cablurile sunt adesea instalate în condiții extrem de dificile, cum ar fi tunelurile și liniile subterane adânci. Este esențial să nu crească riscul de incendiu și să se asigure funcționarea corectă a dispozitivelor de siguranță chiar și în condiții extreme.

Cablurile LS0H ale Prysmian respectă cele mai înalte standarde internaționale. Oferim o gamă completă de cabluri special concepute pentru linii subterane și tuneluri. În aceste tipuri de instalații, ieșirile de urgență și aparatele vitale de servicii de urgență trebuie să funcționeze corect în caz de incendiu, pentru a le oferi oamenilor timpul necesar pentru a evacua, facilitând intervenția pompierilor

Prysmian oferă pentru acest tip de instalație, precum și pentru structurile sistemelor de comunicații, o gamă completă de cabluri care depășesc cele mai stricte reguli de rezistență la foc.

 

Grupul Prysmian produce cabluri și soluții personalizate pentru operatorii de transport feroviar major, cum ar fi Deutsche Bahn AG (Germania), RENFE (Spania), SNCF (Franța), RFI (Italia), SBB (Elveția), Irish Rail (Irlanda), MÁV (Ungaria), Jernbaneverket (Norvegia), TCDD (Turcia) și New York City Transit (SUA).

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - View Product

Mai multe despre Căi Ferate

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Focus Pe - Swiss Railways

Focus Pe / Căi Ferate

Contractul cu Căile Ferate Federale Elveţiene

Grupului Prysmian i s-a atribuit un nou contract cadru de aproximativ 26 milioane EUR acordat de SBB CFF FFS, Căile Ferate Federale Elveţiene.

 

arrow-right arrow-right-strong Descoperă mai mult

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Download

Descarcă

2016_09 Railway Cables Catalogue

DRAKA Laying advice2012

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Căi Ferate - Contact

Contactați-ne

Selectați contactul în funcție de departament și de zona geografică

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126, Milan, Italy