EN - Stories - Projects & Business - Telecoms - FlexTube - Header

Livrăm tehnologii remarcabile pe care clienții noștri se pot baza

Când un nou proiect necesitată o tehnologie de cablu pentru a face un salt înainte, ne-am oferit să livrăm FlexTube® 2112F. Soluția noastră de fibre de înaltă densitate, care nu a mai fost niciodată implementată anterior.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - Flextube - Intro

Am lucrat timp de mulți ani alături de TPG, una dintre companiile de telecomunicații de vârf din Australia. Așadar când au venit la noi în căutarea unui cablu de fibră optică mai dens ca oricând, am acceptat provocarea.

Fiind unul dintre primii clienți care au încercat cu succes tehnologia noastră inovatoare Flextube®, am știut că a fost designul ideal pentru a personaliza mai departe soluția de cablare pentru ultima aplicație acestora.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Gallery

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - highlight left

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - highlight right

Ce este Flextube®?

Ușor, flexibil și pregătită și terminat mai rapid, Flextube® este un cablu optic micromodul care poate fi construit în mai multe modele diferite atât pentru utilizare internă cât și pentru exterior. 

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - highlight right - under image

Flextube® 2112F. O revoluție în materia capacității cablurilor.

Înainte 1728 a fost cea mai mare densitate de fibre disponibilă pe piață. Dar trebuia să ne gândim la o scală și mai mare. Cu un cablu de 2000+ setat drept obiectiv, am rearanjat toata fabrica din Calais și chiar am adus echipamente suplimentare pentru a garanta succesul. Flextube® 2112 astfel rezultat nu este doar cea mai mare densitate de fibre pe care am făcut-o vreodată.

Conținând 2112 de fibre – ce depășește record mondial cu 4,7 fibre pe mm2 - oferă o capacitate de transfer de date de neegalat. Dar nu este doar numărul de fibre care ăl fac remarcabil. cu un diametru de 24 mm, designul se potrivește perfect în sub-conducte standard de 32 mm, ceea ce înseamnă că este compatibil cu rețelele existente și este rapid și ușor de instalat. Și fără a avea nevoie de upgrade-uri costisitoare, ceea ce înseamnă economii semnificative pentru clienții noștri.

 

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Quote Reggie Naik

Pentru TPG, capacitatea de a instala peste 2.000 de fibre într-un singur cablu reduce costul de instalare per fibră. De asemenea, Flextube® reduce timpul de instalare cu aproximativ 40-50%. Economiile de timp din acest domeniu înseamnă economii semnificative de forță de muncă și reduceri ale timpului de implementare. 

Reggie Naik

Manager General – Operațiuni cu Fibră Optică în cadrul TPG Telecom

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - A complete solution

O soluție completă

Dar nu este singurul avantaj. Ținând cont de acest lucru, am folosit noua îmbinare de cablu modulară recent dezvoltată în uzina din Marea Britanie, care oferă o conectivitate care poate fi extinsă pentru a găzdui până la 2688 fibre în funcție de cerințele clienților. 

O soluție completă

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Quote Alice Codenotti

"Prysmian continuă să depășească granițele în ceea ce privește soluțiile de telecomunicații. Răspundem cererii de pe piață prin inovare iar în prezent piața solicită cabluri de capacitate mai mare. Nu este vorba doar de oferirea de noi modele inovatoare de cabluri, ci de oferirea unei soluții complete de rețea incluzând produse de îmbinare și conectivitate." 

Array

Alice Codenotti

Key Account Manager în cadrul Prysmian Australia

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - A job well done

O treabă bine făcută

Am livrat o secțiune de 1.8 km de cablu 2112F către TPG pentru a fi folosită în cartierul central de afaceri din Melbourne. Și deja a început să schimbe modul în care vor face afaceri în viitor.

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Quote Liz Goyeneche

Capacitatea de a instala peste 2.000 de fibre într-un singur cablu ne ajută să acoperim necesarul în zonele cu mare solicitare, permițându-ne să ne asigurăm funcționalitatea rețelei noastre de fibră optică pe viitor. 

Liz Goyeneche

Manager de proiectare și planificare a rețelei în cadrul TPG Telecom

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Section

 

Avem suntem furnizorul celei mai mari fabrici de telecomunicații din Australia și, odată cu lansarea noii noastre linii Flextube®, suntem cu un pas înainte în tehnologie industriei telecomunicațiilor. Dar nu ne vom opri aici. Vom continua să împingem limitele în soluțiile de produse, răspunzând cerințelor pieței cu inovații susținute de soluții complete. Așteptați-vă la mai multe inovații de talie globală.

Video Interview Flextube

EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Numbers

/  Numerele proiectului

2.000

de fibre într-un singur cablu

4,7

de fibre pe milimetru pătrat

50%

Reducere a timpilor de instalare

24mm

diametru

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - View Product

Mai multe despre Telecomunicații

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria