EN - Stories - Power Grid - Pioneer - Header

Pionieri în proiecte de Energie Eoliană Offshore

Cererea în creștere de energie verde marchează o schimbare maritimă în industria energetică eoliană offshore.

 

Pioneer Left

Soluția noastră testată pentru aceste sisteme permite reducerea costurilor de până la 15% pentru fermele eoliene offshore.

Pioneer Right

 

Este un sector dinamic și competitiv, iar Prysmian este mândră să fie implicată în majoritatea proiectelor mondiale importante astăzi. Pe scurt, suntem liderul industriei.

Noile noastre proiecte stimulează inovația și sparg granițele în materia livrării de cablu. Angajamentele actuale ne pun în sprijinul clienților noștri pentru a îndeplini cerințele noilor politici fundamentale privind energia ecologică stabilite de guvernele europene, inclusiv Germania.

Pioneer sotto

O gamă de produse de ultimă oră

După cum s-a arătat la cel mai recent eveniment WindEnergy din Hamburg Germania în 2016, avem soluții de cablare inovatoare, durabile și rentabile pentru sectorul energiei regenerabile off-shore.

În calitate de partener de încredere continuăm să sprijinim nevoile acestei industrii în creștere, oferind cabluri de serie de medie tensiune, cabluri de export de curent alternativ de înaltă tensiune (HVAC) și de curent de înaltă tensiune (HVDC).

În martie 2016, am fost primul producător de cabluri care a declarat calificarea cu succes a sistemului nostru de cabluri de 66 kV pentru rețele de serie off-shore în cadrul programului Wind Accelerator offshore (OWA) al Carbon Trust.

fondo

Sistemul de cablu cu izolație de tip "wet-design" cu izolație de 66 kV cu miez triplu poate fi dotat fie cu conductoare de aluminiu, fie de cupru și are elemente optice integrate care includ îmbinări de fabrică și la sit, precum și terminații prin plug-in TM).

Cum? Izolația EPR avansată. Acest material îndeplinește cele mai înalte standarde atunci când este în contact direct cu apa, oferind în același timp eficiența costurilor unui design mai ușor, fără plumb.

O reputație de câștigători a proiectelor revoluționare

 

De ce suntem aleși în mod constant pentru unele dintre cele mai mari proiecte din lume? Experiența noastră de neegalat, capacitatea de producție de neegalat și capacitățile de instalare de ultimă oră. Continuăm să demonstrăm angajamentul nostru de a sprijini și construi rețele de energie mai inteligente și mai ecologice la nivel mondial.

În 2010, am câștigat acordarea contractul pentru proiectul Borwin2, care a stabilit o serie de inovații în industrie. Conectarea a două ferme eoliene off-shore în Marea Nordului cu Germania continentală a reprezentat primul proiect comercial de cabluri DC de 300 kV pentru utilizarea tehnologiei extrudate (cel mai ridicat nivel de tensiune al curentului continuu atins la acel moment), prima conexiune de 800 MW la parcuri eoliene off-shore și cel mai mare sistem VSC cu o capacitate de 800 MW.

Sylwin1 a mers mai departe, stabilind noi inovații tehnologice. Proiectul a necesitat o conexiune de cablu DC mai lungă și a rămas cel mai mare performant sistem pentru tehnologia VSC cu o putere de 864 MW care funcționează la cel mai înalt nivel de tensiune disponibil pe piață de ± 320 kV DC.

Prysmian a fost responsabilă pentru furnizarea completă, instalarea și punerea în funcțiune a conexiunilor submarine și de cablu terestru, ca parte a unui contract mai mare acordat consorțiului Prysmian și Siemens Energy.

fondo medio

 

Parteneri de încredere

 

Sylwin 1 reafirmă relația noastră cu TenneT, care a acordat companiei Prysmian în ultimii ani cinci proiecte de racordare la rețea pentru sisteme de cabluri submarine și terestre.

fondo fondo

 

Un instantaneu al capacităților noastre de producție și de execuție

 

Flota noastră marină dedicată de clasă mondială s-a extins recent cu adăugarea navei de plasare a cablurilor de 20 de milioane de Euro. Se alătură companiei Cable and Giulio Verne, care promovează capabilitățile de execuție a proiectelor submarine, permițându-ne să oferim o gamă tot mai largă și mai versatilă de servicii de instalare și să ne consolidăm poziția în acest sector extrem de strategic.

Recent, Prysmian a fost implicată în unele dintre cele mai mari inovații de transmitere de energie electrică și ferme eoliene off-shore pe plan mondial, cum ar fi Walney, Ormonde, Gunfleet Sands, Thanet și Greater Gabbard în Marea Britanie, precum și Alpha Ventus, Borwin2 și Helwin1 în Germania. Credem că acest lucru ne fac a fi un partener preferat pentru proiecte offshore complexe.

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - View Product

Mai multe despre Rețele și Infrastructură

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria