Rolul principal al Prysmian
Prysmian va fi responsabilă pentru proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a două legături de cablu de alimentare de la HV, conectând trei rețele eoliene - Fecamp, Calvados și St Nazaire - la rețeaua franceză.
Aceste legături vor acoperi atât rutele submarine cât și cele rutiere. Cablurile noastre submarine vor fi produse la centrele de excelență ale Grupului din Arco Felice (Italia) și Pikkala (Finlanda) și cablurile terestre în Gron (Franța).
Legăturile de cablu submarin vor consta în cabluri trifazate de 220 kV HVAC (cu tensiune înaltă de alternare) cu izolație XLPE și blindare cu un singur fir. Livrarea cablurilor este prevăzută între 2018 și 2020 (în funcție de orarele fiecărei ferme eoliene), cu punerea în funcțiune între 2019 și 2022.