Portofoliul Prysmian SURF a fost dezvoltat pentru a răspunde cerințelor din ce în ce mai complexe ale clienților din întreaga lume pe măsură ce aceștia se avântă în câmpuri din ce în ce mai dificile, cu temperaturi înalte, presiuni înalte și condiții de mediu neiertătoare.
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Header
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Intro Text
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Two paragraph
Prysmian a fost lider pe piața tehnologiei SURF timp de aproape patruzeci de ani de când am instalat prima noastră manșă ombilicală off-shore. Soluțiile noastre sunt concepute în funcție de scop astfel încât să minimizeze costul total al proprietății, acordând o atenție deosebită aspectelor legate de instalare și mentenanță, asigurând în același timp standarde înalte de siguranță și calitate.
Succesul nostru se bazează pe dezvoltarea de relații profunde pe termen lung și reciproc avantajoase cu clienții. Investim timpul si efortul nostru pentru a înțelege nevoile acestora și apoi formăm un parteneriat cu ei pentru a proiecta și produce produsele și serviciile necesare pentru a le răspunde provocărilor acestora.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Last paragraph
Experiența Prysmian SURF de cercetare și dezvoltare este de neegalat în industria noastră și este completată de ingineri de fabricație care pot aduce concepte inovatoare la realitate sub forma unor produse rentabile. Echipa noastră de operațiuni off-shore cu experiență, bine pregătită și dedicată completează această ofertă pentru a ne asigura că clienții au încredere și se bazează pe Prysmian pentru a îi sprijini, de la proiectare până la instalarea pe teren.

EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - Umbilicals Record Breakers
Cabluri ombilicale care au depășit recorduri
Prima soluție de cablu ombilical Prysmian a fost instalată în 1979 și de atunci am dezvoltat tehnologia noastră SURF și am instalat cabluri ombilicale în situații tot mai dificile pentru a sprijini evoluția industriei pe arealuri din ce în ce mai adânci.
EN - Stories - Projects & Business - Oil & Gas - Prysmian Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines (SURF) - numbers
1979Anchova
125 m adâncime a apei
1994Marlim
1,000 m adâncime a apei
2003Roncador
1,900 m adâncime a apei
2015Sapinhoa
2,500 m adâncime a apei