EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Head Page

The Shard: un magnific con de lumină, alimentat de cablurile noastre

Excelența cablurilor noastre alimentează un veritabil oraș veritabil, o combinație de arhitectură avangardistă și siguranță de record.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Intro

Când a proiectat această sculptură de sticlă și oțel, arhitectul Renzo Piano și-a găsit inspirația din spițele bisericii și din catargele vechilor nave vândute de Canaletto în anii 1700. Elegant și măiestru, Turnul Shard trece peste râul Tamisa, ajungând la o înălțime record de 310 de metri.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Slide

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Left

Rezistența la foc este capacitatea unui produs de a continua să lucreze chiar și atunci când este expusă direct la flăcări. Se măsoară în funcție de cantitatea de timp (în minute) în care un produs funcționează - în acest caz un cablu de alimentare - în caz de incendiu.

 

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Construction Right

O lucrare vie a artei contemporane

Nu numai că acest zgârie-nori neconvențional este o capodoperă a arhitecturii moderne; este un veritabil oraș vertical care oferă apartamente de lux, restaurante, hoteluri, birouri și magazine distribuite în cele 92 de etaje ale sale. 

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Energy safety and sustainability

Energie, siguranță și sustenabilitate

În 2011, Prysmian a fost ales să fie furnizorul exclusiv al cablurilor și componentelor care compun fiecare circuit electric din The Shard, precum și consultantul său oficial în alegerea celor mai bune metode de instalare.

Soluția aleasă pentru acest proiect dificil a fost cablul AFUMEX Low Smoke Zero Halogen: o generație de cablu electric rezistent la flacără, închis într-o teacă care reduce emisiile de fum și nu conține halogeni. Dacă apare un incendiu, acest cablu limitează răspândirea flăcărilor și emite nivele extrem de scăzute de gaze iritante sau corozive. 

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Image Day

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - The time variable2

Variabila de timp

În cazul în care se declanșează un incendiu (în special într-o clădire de dimensiunea unui zgârie-nori, un număr incredibil de etaje și un număr mare de ocupanți în interior), timpul este o variabilă esențială pentru toată lumea: pentru ocupanții care vor trebui să evacueze zgârie-nori și serviciile de urgență care vor trebui să oprească focul și să ofere asistență de urgență.

Cablul AFUMEX oferă mai mult timp pentru a evacua clădirea și pentru a efectua proceduri de urgență.

Gama AFUMEX este una dintre reușitele de top a Grupului: a introdus beneficii fără precedent, atât în ceea ce privește siguranța la foc și sustenabilitatea mediului.

Grupul Prysmian a instalat cabluri rezistente la foc și cabluri AFUMEX în multe dintre cele mai prestigioase și dens populate clădiri din lume, unde siguranța împotriva incendiilor este o prioritate absolută.

EN - Stories - Projects & Business - Construction & Infrastructures - Shard - Project numbers

/  Numere din cadrul proiectului

350km

de cablu de alimentare rezistente la foc

310metri

înălțimea zgârie-norului

92

de etaje

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - View Product

Mai multe despre Construcții și Infrastructură

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria