EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Head Page
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Intro
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Slide
“Siguranța și performanța tehnologică sunt cerințe deosebit de importante într-o structură de această dimensiune.”
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Left
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Construction Right
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - A huge responsibility
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Guaranteeing safety, even in extreme situations
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Image Day

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Never so fast2
Mai rapid ca niciodată
Cele 57 de lifturi ale Burj Khalifa, produse de liderul mondial Otis Elevator Company, se deosebesc de toate celelalte lifturi din orice alt zgârie-nori. Douăzeci și patru dintre acestea sunt lifturi fără sală a mașinilor (MRL) Gen2 ™, caracterizate printr-un design interior rafinat și o tehnologie de vârf. Două sunt ascensoarele duble cu observator, capabile să găzduiască 21 de persoane pe fiecare punte. Dar cel mai important, toate ascensoarele turnului merg în sus și în jos pe 162 etaje la o viteză record: 10m / sec. Prysmian a participat la stadiile incipiente ale planificării cablajului electric al sistemelor de ascensoare. Cablurile de ascensoare personalizate și cablurile de ridicare au fost dezvoltate pentru a răspunde nevoilor specifice ale proiectului. De exemplu, cablurile de călătorie cu cablu de ascensoare hibride de cupru / fibră au fost dezvoltate pentru a combina un amestec unic de componente din fibre optice cu multiple perechi de comunicații ecranate și conductori de putere.
“Stimularea inovației și creșterea standardelor de siguranță: acesta este angajamentul nostru constant de a contribui la construirea unui viitor durabil și întotdeauna în sprijinul ingenuității și al viziunii.”
EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Project numbers
162
Etaje protejate împotriva incendiilor
57
Ascensoare cu cablu
700,000
Accesorii de fixare
RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - View Product
Mai multe despre Construcții și Infrastructură
EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer
EN - Stories - Magazine
COLONNA 1
RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col
COLONNA 2
RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col
COLONNA 3
RO - Știri - Reviste - Text
Librarie media
Descarcă
De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.