EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Header

În interiorul noului sediu ‘smart-working’ HQ Prysmian

Susținem o reinventare a ceea ce înseamnă munca inteligentă și sustenabilitatea într-o clădire, reprezentată de noul nostru sediu în Bicocca, Milano.

 

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Intro Text

Așa cum am făcut în industria de cabluri, depășim limitele cu noul nostru birou.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Text and Gallery

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Vertical Image

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal image

O clădire LEED Platinum certificată

Sistemul de certificare Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) este principalul indicator de performanta al cladirilor verzi. Aceasta evaluează clădirile în funcție de viabilitatea lor ecologică în fiecare aspect al construcției lor.
Și noi am obținut un rating de platină - cel mai înalt nivel de certificare.
Sediul nostru HQ nu numai că este eficient din punct de vedere al resurselor, ci economisește costuri și ne permite să lucrăm într-o manieră mai ecologică - sprijinind planeta în timp ce construim o afacere mai durabilă.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal only text

Un mod de colaborare mai nou și mai strâns

Nu numai că noua structură utilizează inteligent resursele naturale și arhitectura eficientă din punct de vedere energetic pentru a crea un mediu de lucru confortabil, aceasta facilitează o mai bună funcționare și un sentiment de comunitate, cu rețeaua sa de săli de ședință atent concepute, zone deschise și zone de recreație. 

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text

Toate concepute pentru a încuraja flexibilitatea și productivitatea și răspunzând direct cerințelor legate de muncă, cum ar fi munca în echipă și de la distanță precum și spațiile pentru activități de lucru intense sau informale.

Mai puțin timp va fi petrecut în birouri tradiționale. În schimb, stațiile de lucru personale au fost concepute și construite pentru a facilita mișcarea și interacțiunea dintre colegi și clienți; un principiu fundamental al proiectului nostru.

Cu săli de întâlniri mai mari sau mai mici, cabine telefonice și decorații informale echipate cu tehnologie de ultimă oră, vom putea folosi spațiul cel mai potrivit pentru nevoile noastre, crește productivitatea și inovația precum și eficiența cu care lucrăm.

Pentru a ajuta la această configurație, am creat Prysmart, un sistem de comunicare multi-canal pentru a ajuta oamenii să împărtășească cele mai importante informații despre sediul nostru prin rețelele sociale și buletine de știri.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 1

/  Cifrele noului sediu:

14,000

metri pătrați

650

de stații de lucru în aer liber

100

săli de ședință

180oameni

de oameni în noul Auditoriu

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Quote Pirondini

“Schimbarea merge mână în mână cu îmbunătățirea” 

Array

Andrea Pirondini

Chief Operating Officer

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Revoluționăm modul în care oamenii lucrează. Și când aceștia trebuie să vină la muncă.

Ca parte a inițiativei noastre de a lucra inteligent, oferim angajaților șansa de a lucra din birou numai atunci când este nevoie precum și opțiunea de a decide când să sosească și să plece, în funcție de cerințele postului lor specific. 

HQ

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 2

/  Sustenabilitatea noului sediu

2

sere

1

stație de închiriat biciclete

10

stații de reîncărcare a mașinilor electrice

20

de stații de reciclare / 0 coșuri de gunoi

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Reducerea impactului asupra mediului

Această transformare digitală ne ajută de asemenea să eliminăm consumul de hârtie la sediul nostru. Agenda noastră ambițioasă "fără hârtie" nu numai că ne încurajează să realizăm noi și mai eficiente modalități de lucru, ci are și implicații asupra impactului mediului.

Și nu este singura modalitate prin care reducem utilizarea energiei. Profităm pe deplin de resursele naturale disponibile la sediul nostru.

Lumina naturală este utilizată în 85% din spații datorită acoperișurilor dublu în clădirile noastre construite  asemenea unor sere alături de becurile cu LED-uri activate de senzori. Acest lucru ne permite să realizăm economii de energie de 80% în comparație cu becurile normale, folosind iluminarea numai acolo unde este cu adevărat necesară. O mare parte a umbrei vine din partea copaci de foioase.

În timpul verii, un sistem mecanic de deschidere a acoperișului asigură o răcire naturală, reducând astfel utilizarea aerului condiționat. Pantele acoperișului sunt orientate spre sud au canale de ventilație controlate de un dispozitiv de detectare a luminii, care limitează expunerea directă la soare.

Reciclarea este încurajată în zonele comunale, cum ar fi cantina, pentru a limita și mai mult pierderile.

Am influențat chiar și modul în care călătorim la birou - oferind un bilet de sezon subvenționat pentru transportul public către cei care decid să renunțe la spațiul de parcare. A fost bine primit, adică mai puțini oameni folosesc mașini pentru a călători și preferă opțiuni mai sustenabile.

Punctele cheie ale sediului nostru:

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - BoxOut

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Highlight

 

Cu un dialog continuu între arhitectura inteligentă și cele mai noi moduri de lucru, vom continua să dezvoltăm și să perfecționăm modul în care folosim birourile noastre sprijinind creșterea sustenabilă și menținând Prysmian în fruntea inovației.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 3

/  Numerele noastre energetice

3,700mp

acoperiți cu celule fotovoltaice

390mii

de metrii de cabluri

230mii

de metrii de cabluri pentru transmisie a datelor

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria