În opinia CEO-ului
Sunt aproximativ zece ani de când Prysmian a fost listată public pe Bursa din Milano, am înregistrat un nivel record al rentabilității în 2016. EBITDA ajustat a crescut cu peste 14%, ajungând la 711 milioane EUR, obiectivul fiind atins la sfârșitul anului.
Acesta este un moment de mândrie pentru Grup, iar CEO-ul Valerio Battista vorbește despre sentimentul său de mândrie de a conduce o companie record. Declară că "am închis anul 2016 pe o notă de rentabilitate" și explică faptul că saltul profitului a fost datorat "performanței excelente a vânzărilor în întreprinderile cu valoare adăugată mai mare" și "favorizat de concentrarea companiei asupra eficienței operaționale și a amprentei de producție optimizare”.