Planuri de creștere
Situat la poalele Munților Livingstone pe râul Kisongo, instalația hidroelectrică care nu este conectată la grila națională de electricitate este deținută și administrată de comitetele locale din comunitate. În prezent satisface o cerere de putere de până la 150 kW / oră. Toate fondurile obținute din energia electrică vândută sunt utilizate pentru a acoperi costurile de funcționare și de întreținere ceea ce face din această instalație o soluție cu adevărat sustenabilă din punct de vedere financiar.
Datorită acestei noi surse de alimentare, dispensarele medicale din regiune au acum energie electrică pentru a stoca medicamente în condiții de refrigerare, școli se pot deschide pentru cursuri de seară pentru a asigura tuturor dreptul la educație, morile pot procesa porumbul și produce făina cu motoare electrice în loc de combustibil și magazinele pot rămâne deschise pe timp de seară.