Cristi Cârstea - Ultra Trail du Mont Blanc 2019

Cristi Cârstea - Ultra Trail du Mont Blanc 2019

Categories:

16 Sep 2019

Ne bucurăm când printre noi avem oameni care își dedică tot timpul liber hobby-urilor pe care le au și vrem ca, prin poveștile lor, să reușim să-i inspirăm și pe alții să descopere lucrurile care îi motivează și îi fac fericiți.
Ne bucurăm și mai mult atunci când putem să ne implicăm și să îi sprijinim în atingerea obiectivelor pe care și le propun. 

Pe colegul nostru Cristi, Customer Care Representative Telecom, cu siguranță îl cunoașteți. Este cel care rezolva probleme în timp real oferind cele mai bune soluții clienților. Dar atunci când nu este la muncă, Cristi se antrenează pentru un cross sau maraton viitor, sau pur și simplu din plăcere. Iubește sportul și îl practică zilnic iar asta i-a adus numeroase satisfacții personale participând la numeroase competiții de profil.

Cea mai recentă competiție la care a participat a fost CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) din cadrul Ultra Trail du Mont Blanc.
După cum spune chiar Cristi “UTMB sau Ultra Trail du Mont Blanc este visul fiecărui alergător montan de a participa măcar o singură dată în cadrul celui mai popular concurs de trail running din lume, alături de elita mondială în acest sport. Pentru a fi selectat la una din cele 7 curse ale acestei competiții (UTMB/CCC/TDS/OCC/MCC/PTL/YCC ), există o tragere la sorți, iar înscrierea se face doar după ce îndeplinești un număr de puncte minime pentru fiecare cursă la care vrei să participi.”

Pentru selecția sa la cursa la care a participat (CCC – Courmayeur-Champex-Chamonix) trebuiau îndeplinite următoarele condiții:
- 8 puncte ITRA obținute în ultimele 18luni în 2 curse de alergare montane, curse care sa fie afiliate  ITRA (International Trail Running Association). “Punctele le-am acumulat la 2 concursuri de ultra din Romania, și anume: Apuseni MSG 74km -4pct si Ciucas X3 105km - 5 pct.”
- tragere la sorți

 

CCC este considerată cursa a doua din cadrul evenimentului și avut startul în data de 30 august la ora 9 dimineața din Courmayeur Italia. Cursa are 101 km și diferența pozitivă de nivel de aproximativ 6100 m și trece prin 3 țări: Italia, Elvetia și Franta. Limita maximă de parcurgere a traseului este de 26h30m.

 

Statistica cursei: 2132 Participanți | 1578 Finaliști | 554 DNF

 

Rezultatele lui Cristi:

  • Poziție 568 / / SE H 281
  • Distanță alergată 99.2 km / 99.2
  • Viteză medie 4.8 km/h
  • Ultimul check-point Chamonix Sâmbătă 06:09
  • Durată 20:52:02

Participanții la cursa montană CCC, pe lângă pregătirea fizică foarte bună pe care trebuie să o aibă, echipamentul adaptat, trebuie să țină cont și de condițiile meteorologice dificile în care aceasta se desfășoară (noapte, vânt, ploaie sau zăpadă) și să dea dovadă de autonomie personală.

Îl felicităm pe colegul nostru pentru rezultatele obținute și îi dorim să își depășească de fiecare dată așteptările personale.