Prysmian Group anunță lansarea primului cablu cu fibre de 180μm pentru rețelele FTTx și 5G

Prysmian Group anunță lansarea primului cablu cu fibre de 180μm pentru rețelele FTTx și 5G

Cablurile Sirocco Extreme au cele mai mici diametre și cea mai mare densitate de fibre pentru instalare rapidă, eficientă din punct de vedere al costurilor și prietenoasă cu mediul înconjurător

22 Apr 2020

Prysmian Group, lider mondial în industria de sisteme de cabluri de energie și telecomunicații, lansează primul cablu comercial cu fibre de 180μm. După lansarea anterioară a fibrei BendBrightXS 180μm și a cablurilor Sirocco HD, Prysmian combină cele două tehnologii pentru a lansa cablul pentru micro-conducte Sirocco Extreme cu 288 de fibre și un diametru de 6,5 mm, ceea ce reprezintă un record mondial. Cu o densitate a fibrei de 8,7 fibre pe mm2, este posibilă instalarea cablului într-o conductă de 8 mm, unde până acum era posibilă instalarea a până la 192 de fibre.

Cablurile pentru micro-conducte Sirocco Extreme utilizează fibra monomodală BendBrightXS 180μm, insensibilă la îndoire (ITU-T G.657.A2), oferind o soluție care este pregătită pentru sisteme evoluate și cu adevărat rezistente la cerințele viitorului. „Fibrele optice BendBrightXS marca Prysmian sunt capabile să furnizeze standardul necesar de densitate a cablurilor și să sprijine spectrul de fibre necesar cerut de noile tehnologii PON”, afirmă Ian Griffiths, director Business și Telecom din Grupul Prysmian. „Rezistența fibrelor insensensibile la îndoire oferă producătorilor capacitatea de a proiecta soluții de cabluri care anterior erau imposibil de creat, dar care sunt acum solicitate de mediile actuale ce se schimbă în permanență. Datorită numărului extrem de fibre și a diametrului redus, cablurile Sirocco Extreme pentru micro-conducte fac instalarea mai rapidă, mai eficientă și mai ecologică. Concepute pentru instalare în micro-conducte sunt potrivite pentru a fi suflate în rețelele cu densitate mare, în rețele FTTx și 5G și oferă o soluție scalabilă, de înaltă densitate, compactă și ușor de utilizat; o soluție potrivită pentru viitor”.

Siroco Extreme este disponibil în configurația de 288 fibre urmând ca noi configurații să fie dezvoltate mai târziu anul acesta. Cablul este conform cu standardele internaționale pentru performanțe optice și performanțe și beneficiază de tehnologia PicoTube de la Prysmian, ceea ce le face cu până la 40% mai mici decât cablurile Sirocco pentru micro-conducte. Acest lucru face posibilă instalarea mai multor fibre în spațiul canalelor congestionate și permite utilizarea conductelor mai mici pentru instalații noi, ceea ce duce la costuri de instalare mai mici și la utilizarea de materii prime mai puține. Aceasta oferă avantaje atât pentru costul total al implementării rețelei, cât și pentru amprenta de mediu.
Pe măsură ce cererea de informații din lume continuă să crească, rețelele de fibre devin din ce în ce mai dinamice, aglomerate și limitate pentru spațiu, iar îmbunătățirile produselor Sirocco Extreme arată încă o dată angajamentul Grupului de a răspunde acestor nevoi în evoluție ale pieței.

Download PDF file_download