Material rulant

REZUMAT

Conectăm materialul rulant cu cea mai recentă tehnologie de cabluri ușoare și flexibile

Așteptările tot mai mari ale clienților, concurența acerbă și schimbările tehnologice rapide determină schimbări în lanțul de aprovizionare cu material rulant.

Producătorii de material rulant caută noi soluții atât în ceea ce privește dezvoltarea produselor, cât și a sistemelor, pentru a satisface cerințele privind confortul pasagerilor, eficiența operațională, siguranța și viteza.

Cerințele avansate privind tehnologia de la bord, inclusiv transmisia îmbunătățită de date și energie, înseamnă că este nevoie de un număr tot mai mare de cabluri pe vehiculele și vagoanele de material rulant, inclusiv pe liniile de tramvai, de metrou și de transport în comun, dar și pe trenurile diesel și regionale.

TRANSPORT ȘI MOBILITATE

Soluții de cabluri pentru industria materialului rulant

Prysmian Group contribuie la îndeplinirea cerințelor privind materialul rulant

În calitate de lider mondial în industria sistemelor de cabluri pentru energie și telecomunicații, promovăm și stimulăm dezvoltarea de produse și inovația în acest sector. Cum? Minimizând dimensiunea și greutatea cablurilor și reducând grosimea pereților izolației și a învelișurilor exterioare. Toate acestea menținând sau îmbunătățind în același timp performanța.

Suntem singurul producător de cabluri care oferă o gamă completă de produse în conformitate cu standardele EUROPENE și AMERICANE, de la cabluri de putere la cabluri de instrumentație, la cabluri de date, la soluții de pantografe și jumpere. Materialele noastre au fost special dezvoltate pentru a îmbunătăți capacitățile electrice, mecanice și termice, performanța la foc și speranța de viață a produselor, folosind tehnologii avansate și sofisticate.

Gama de produse europene

Grupul Prysmian oferă o gamă completă de produse, de la cabluri de medie tensiune la cabluri de instrumentație, de la cabluri de înaltă temperatură la cabluri cu pereți subțiri, în deplină conformitate cu standardele industriale europene. Materialele utilizate au fost special dezvoltate pentru a îmbunătăți proprietățile electrice, mecanice și termice, performanța la foc și speranța de viață a produselor sale, folosind tehnologii avansate, cum ar fi iradierea cu fascicule de electroni și reticularea cu silan.

Cablurile MOVIS GKW combină un design subțire și ușor cu performanțe electrice și de incendiu excelente. Acestea sunt dezvoltate pentru a rezista la pericole extreme, la cerințe mecanice de instalare solicitante și la condiții de mediu agresive.

Lejeritate și agilitate: Dimensiunile reduse ale cablurilor MOVIS ajută producătorii de trenuri să construiască trenuri cu o greutate mai mică și un spațiu mai confortabil pentru pasageri. De asemenea, acestea sunt mai ușor și mai rapid de instalat.

Siguranță: Cablurile MOVIS sunt ignifuge și nu degajă emisii toxice/arzătoare. Versiunea rezistentă la foc este disponibilă la cerere.

Portofoliu complet de produse pentru aplicații de înaltă tehnologie: Locomotive, unități multiple electrice, trenuri ușoare, trenuri de metrou și trenuri de mare viteză.

Prysmian TEROL Power SW Cables cuprinde o gamă completă de soluții de cabluri în conformitate cu standardele EN 50264-2 cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește temperatura, robustețea și flexibilitatea, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii de trenuri și companiile de transport.

Materiale de înaltă performanță și rezistență maximă la o gamă largă de condiții.

Siguranță unică în condiții de incendiu (proprietăți de autoextincție, fără degajare de gaze toxice/corosive și emisii reduse de fum).

Gamă de produse remarcabilă care acoperă toate funcționalitățile.

Prysmian TEROL Power MW Cables cuprinde o gamă completă de soluții de cabluri în conformitate cu standardele EN 50264-3, cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește temperatura, robustețea și flexibilitatea, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii de trenuri și companiile de transport.

Materiale de înaltă performanță și rezistență maximă la o gamă largă de condiții

Siguranță unică în condiții de incendiu (proprietăți de autoextincție, fără degajare de gaze toxice/corosive și emisii reduse de fum).

Gamă de produse remarcabilă care acoperă toate funcționalitățile.

Cabluri de control utilizate în aplicații pentru materialul rulant, în conformitate cu EN 50306.

Cabluri de alimentare de 45 kV utilizate pentru a conecta aparatul pantograf cu transformatorul și alte echipamente de înaltă tensiune de pe vehiculele de material rulant.

Oferim ambele alternative pentru aplicații pe acoperiș (TENAX Train Plus), cu ecran din fire de cupru staniu, i pentru utilizare între vagoane (TENAX TRAIN JUMPER), cu ecran din împletitură de cupru staniu. Noua soluție fără plumb este acum disponibilă.

Un pantograf (sau "pan") este un aparat montat pe acoperișul unui tren electric, tramvai sau autobuz electric pentru a colecta energie prin contactul cu un fir catenar aerian. Este un tip comun de colector de curent. În mod obișnuit, se utilizează un singur fir, curentul de întoarcere trecând prin șină. Termenul provine de la asemănarea unor modele cu pantografele mecanice folosite pentru copierea scrisului de mână și a desenelor.

Cablurile Jumper sunt destinate utilizării în materialul rulant de cale ferată ca conexiune flexibilă, ele pot fi utilizate atât în interior, cât și în exterior, de exemplu, flexibil între vagoane sau între podeaua vagonului și boghiuri.

Cablurile rezistente la temperaturi înalte Prysmian TEROL cuprind o gamă completă de soluții de cabluri în conformitate cu standardele EN 50382, cu performanțe îmbunătățite în ceea ce privește temperatura, robustețea și flexibilitatea, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii de trenuri și companiile de transport.

  • Materiale de înaltă performanță și rezistență maximă la o gamă largă de condiții.
  • Siguranță unică în condiții de incendiu (proprietăți de autoextincție, fără degajare de gaze toxice/corosive și emisii reduse de fum).
  • Gamă de produse remarcabilă care acoperă toate funcționalitățile 120 °C, 150 °C sau 180 °C.
Gamă de produse remarcabilă care acoperă toate funcționalitățile, inclusiv: Databus, antenă, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485

Gama de produse americane

Linia noastră extinsă de cabluri feroviare și de tranzit de calitate aprobate de UL și CSA pentru piața AMERICANĂ asigură performanță, fiabilitate și siguranță, reducând în același timp costurile prin instalare mai ușoară și mai rapidă, întreținere simplificat și longevitate a infrastructurii.

Vă oferim în mod constant noi inovații și o tehnologie mai bună pentru a depăși provocările cu care vă confruntați în aplicațiile feroviare și de transport în comun în continuă evoluție - de la cabluri de control de uz general, cabluri pentru zona de control a cabinei și pentru sistemul HVAC, la cabluri de control al senzorilor de viteză, cabluri de control și interconectare a liniei de tren și cabluri de semnalizare, alimentare, control și comunicații în interiorul caroseriei.

Cel mai de încredere nume de peste 30 de ani, Polyrad® XT rămâne cea mai bună alegere pentru fire și cabluri pentru transportul rapid, locomotive și material rulant, în timp ce modelele noastre de cabluri specifice aplicațiilor și proiectate la comandă răspund exact nevoilor dumneavoastră. Susținuți de un serviciu clienți receptiv, de un suport tehnic dedicat și de livrări de calitate la timp, nu numai că vă oferim cele mai rezistente cabluri feroviare și de transport în comun din industrie - vă oferim valoarea și rezultatele de care aveți nevoie pentru a reuși în afaceri de proiect, modernizare i MRO.

Polyrad® XT îndeplinește toate cerințele de performanță ale AAR RP-585 și ICEA S-95-658, precum și specificațiile industriei de tranzit.

Firele și cablurile Polyrad® XT combină proprietăți electrice și performanțe superioare pentru aplicații avansate de tranzit rapid, locomotive și echipamente off-road.

Clasificare dublă a temperaturii de 125C/110°C pentru o durată de viață lungă, amperaje mai mari și protecție împotriva suprasarcinilor termice (fire simple)

Retardare maximă a flăcării demonstrată de VW-1 și, pentru cablurile multiconductor, IEEE 383 (70.000 BTU/h) și IEEE 1202 (70.000 BTU/h).

Rezistență excelentă la ulei și substanțe chimice

Fiabilitate și rezistență mecanică maxime

Diametrul exterior mai mic și izolația și toronarea flexibilă simplifică instalarea

Întrucât industria de transport în comun se confruntă cu o cerere tot mai mare de reducere atât a dimensiunilor, cât și a greutății sistemelor de cablare, firul Polyrad® ULTRA oferă performanțe mai bune, greutate redusă și diametre mai mici, definind următoarea generație de cabluri, ideală în cazul în care este necesară o cablare de înaltă densitate. Firele simple Polyrad® ULTRA pot fi proiectate în construcții multiconductoare care au o tensiune de 600 de volți și o temperatură nominală de 125˚C, ideale pentru aplicații de cablare de înaltă densitate.

Fiind un lider de lungă durată, aducem industriei idei îmbunătățite de sisteme de cablare prin intermediul unei tehnologii mai bune a cablurilor, siguranță superioară, instalare mai ușoară și mai rapidă a cablurilor, întreținere simplificată, performanță extinsă și eficiență sporită a costurilor.

În calitate de furnizor calificat pentru specificațiile privind cablurile TX din cadrul New York City Transit (NYCT), suntem o sursă aprobată pentru viitoarele programe de investiții și pentru cerințele de întreținere, reparații și exploatare (MRO). Când vine vorba de specificarea cablurilor care pot face față condițiilor extreme, aveți la dispoziție o selecție completă de cabluri Polyrad® XT de calitate și de înaltă performanță.

Cablurile de comunicații de date de tranzit sunt produse în perechi multi-conductori, coaxiale și perechi torsadate ecranate. Produsele noastre de înaltă calitate sunt proiectate cu o stabilitate termică remarcabilă la temperaturi ridicate, precum și cu performanțe excelente în condiții sub zero grade. Un înveliș termorezistent iradiat extra dur oferă rezistență la majoritatea uleiurilor, substanțelor chimice și umezelii, dar permite în același timp flexibilitate și decapare liberă.
Oferim o gamă completă de cabluri Cat5e, Cat6 și de date (MVB și WTB).
 
Gamă de produse remarcabilă care acoperă toate funcționalitățile, inclusiv: Cabluri pentru locomotive diesel de 2000 volți, cabluri de frână pneumatice cu control electronic (ECP), cabluri de alimentare de 600 V TRANSPOWER Head-End Power (HEP).

Un istoric remarcabil


- -
TALGO Trenuri de mare viteză pentru Medina-Mecca, Trenuri de mare viteză RENFE F070
SIEMENS Desiro Austria
ALSTOM NTV/Italo de mare viteză, linia 3&4 a metroului din Shanghai, Citadis Tramways, trenurile regionale Coradia, trenurile regionale Régiolis, trenurile de mare viteză RGV 2N2
HITACHI RAIL Metroul din Taipei, Metro Expo Milano, Vivalto, Metro Lima, Metro Salonic, EMU Caravaggio, Metro linia 4 Milano, Metro Genova, Metro Copenhaga
BOMBARDIER NAT (Nouvelle Automotrice Transilien) - tren suburban Paris, trenuri regionale Régio2N
GROUPEMENT ALSTOM-BOMBARDIER Metro Belo Horizonte, Metro Sao Paulo L5, Metro Roma, Tramway Birmingham, Tramway Cuiaba, Tramway Sidney. Metro Napoli, întreținerea a 59 de trenuri ETR500 pentru Trenitalia, tramvaiul Liège, tramvaiul Toluca (MX), trenurile Auckland.
ISTANBUL ULASIM DURMAZLAR Metro Istanbul Bursa LRV
CRRC ZELC Trenuri noi pentru proiectul Ankara (Turcia) și Ningbo Line 2 (China) SHML1A, SHML2A, NBML3, Republica Cehă EMU, SZML2, NBML2A, NBML4, SHML18, SHML16, ZZML5A, KMML6, GZML8, Africa de Sud Loco 22E.
CBRC Linia verde Bangkok, SHML9A, SHML12A, SHML7
SATCO SHML6804, SHML2EE, SHML2WE, SHML10

Beneficii

Înțelegem nevoile și cerințele clienților noștri și le satisfacem cu un portofoliu de produse și soluții care evoluează constant pentru a reflecta peisajul în schimbare al industriei materialului rulant.

Gama noastră exhaustivă de produse include cabluri jumper și cabluri compozite și acoperă toate funcționalitățile (MV/LV, instrumentație și control, transmisie video și de date). Cablurile noastre se mândresc cu o durată de viață extinsă dovedită, care depășește în mod obișnuit 30 de ani.

Cablurile pentru material rulant Prysmian Group sunt potrivite pentru echiparea tuturor locomotivelor electrice și diesel, a vagoanelor, a echipamentelor electronice și a multor alte părți ale unui tren.

Am proiectat și dezvoltat o familie de compuși tehnologici avansați și de înaltă performanță pentru cele mai exigente aplicații. Tehnologia noastră va permite:

  • Raza de curbură să fie de până la trei ori mai mare decât diametrul exterior al cablului
  • Cele mai mici dimensiuni posibile, dar în strictă conformitate cu standardele de performanță existente
  • Temperaturi de lucru mai ridicate cu secțiuni transversale ale conductorilor reduse la scară
  • Rezistență fizică și mecanică mai mare, depășind cerințele standard de până la 10 ori pentru proprietăți precum abraziunea, străpungerea, propagarea crestăturilor, îndoirea repetată și vibrațiile
  • Instalare ușoară: tehnologia și modelele noastre oferă cablurilor proprietăți de dezlipire ușoară și frecare redusă între cabluri, reducând timpul de instalare
  • Conformitate cu cerințele EMC pentru mediul feroviar
  • Siguranță unică în caz de izbucnire a unui incendiu

Ne concentrăm întotdeauna pe asigurarea siguranței umane și materiale în orice mediu de lucru. Soluțiile noastre de cabluri pentru materialul rulant sunt concepute pentru a minimiza riscurile de incendiu legate de cabluri. De exemplu, pentru a împiedica cablurile să contribuie la propagarea incendiilor și la deteriorarea atmosferei (crucială pentru serviciile de urgență), acestea:

  • prezintă proprietăți de autoextincție
  • nu degajă gaze toxice și corozive
  • reduc cantitatea de fum emisă.

Cablurile noastre sunt adecvate în cele mai critice condiții (de exemplu, tuneluri, linii de metrou de mare adâncime etc.) și sunt complet ecologice (LS0H și reciclabile).

 

Înțelegem că cablurile din trenuri trebuie să fie rezistente la o gamă largă de condiții, de exemplu, obiecte și particule de mare viteză, lichide de curățare, combustibil, uleiuri, fluide pentru circuite hidraulice, grăsimi etc., precum i la condiții de mediu dure (temperaturi extreme, săruri, noroi, iradiere UV etc.). Această funcționalitate este standard pentru toate cablurile noastre.

Cu toate acestea, suntem, de asemenea, capabili să producem o gamă largă de soluții de cablare, compuși special dezvoltați și modele de cabluri (de exemplu, formularea, compunerea și fabricarea cablurilor) în funcție de nevoile specifice ale clienților. Cum putem face acest lucru? Prin capacitățile noastre tehnologice de ultimă generație și prin tehnicienii și specialiștii noștri tehnici.

Certificări și conformitate

Toate cablurile noastre sunt produse în conformitate cu cele mai stricte standarde, regulamente și directive pentru trenuri, tramvaie și material rulant.
IRIS este un standard recunoscut la nivel mondial pentru evaluarea sistemelor de management în sectorul feroviar. Grupul face parte din UNIFE - Asociația Industriei Europene a Căilor Ferate - și urmărește să asigure servicii excelente în industria feroviară și să permită furnizorilor de componente feroviare să atingă niveluri de calitate recunoscute la nivel mondial. Toate cablurile rulante ale Prysmian Group din întreaga lume sunt certificate IRIS în totalitate, inclusiv unitățile de producție și procesele aferente, cum ar fi achizițiile, stocurile și fluxurile de vânzări.

REACH este un regulament al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, adoptat la 18 decembrie 2006, care modernizează legislația europeană privind substanțele chimice. Acesta instituie un sistem integrat unic de substanțe chimice în Uniunea Europeană.

Obiectivul său este de a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului, menținând în același timp competitivitatea industriei chimice europene i consolidând spiritul de inovare al acesteia. Toate cablurile noastre cu material rulant sunt conforme cu REACH.

Directiva RoHS are ca scop reducerea utilizării anumitor substanțe periculoase utilizate în mod obișnuit în echipamentele electrice și electronice (EEE). Cablurile afectate de această directivă sunt cele cu o tensiune nominală mai mică de 250 V (în cazul în care funcția este conectarea sau extinderea unui EEE la o priză electrică sau conectarea a două sau mai multe EEE între ele). Toate cablurile Prysmian Group Rolling Stock sunt conforme cu RoHS.

Descoperiți broșura noastră globală de produse

Soluții de cabluri pentru industria materialului rulant