Industria automobilistică

REZUMAT

Conectăm mecanica, electricitatea și materialele cu mișcarea

Acoperind toate cerințele mecanice, electrice și materiale, Prysmian Group este lider în dezvoltarea de materiale, tehnologii de producție și logistică pentru industria auto.

Draka Prestolite Automotive a luat naștere în urma fuziunii dintre Prysmian și General Cable și oferă clienților săi cel mai vast portofoliu de cabluri și ansambluri pentru industria auto globală.

Industria auto continuă să crească într-un ritm foarte ridicat în domeniul mașinilor electrice și al mașinilor autonome conectate. Draka Prestolite Automotive este capabilă să satisfacă cerințele tot mai exigente ale clienților săi printr-o gamă de cabluri și ansambluri personalizate pentru cea mai nouă generație de vehicule.

Inovație și sustenabilitate

Draka Prestolite Automotive deține numeroase brevete, iar echipele noastre de cercetare a materialelor și de proiectare a cablurilor sunt parteneri bine cunoscuți și apreciați de către producătorii de echipamente originale, furnizorii de sisteme și producătorii de cablaje, în deplină conformitate cu cele mai recente standarde și cerințe de mediu.

Conceptele logistice moderne ale Draka Prestolite Automotive oferă cele mai bune soluții pentru clienți și asigură livrarea la timp a produselor de la fabrici dedicate, care combină prețuri competitive cu o calitate de primă clasă. Toate fabricile noastre sunt aprobate IATF 16949.

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICĂ

Filosofie

ÎN DETALIU

Autovehicule electrice

Cabluri de înaltă tensiune pentru mașini hibride și electrice.

Cabluri de înaltă tensiune (600 V) pentru conexiuni între convertor, invertor, generator și baterie în cazul automobilelor hibride, al vehiculelor cu pile de combustie (FCV) și al vehiculelor complet electrice (EV).

Cablurile noastre performante și fiabile de înaltă tensiune îndeplinesc cerințele de putere tensionată și asigură proprietăți stabile și o instalare ușoară, n special în harnașamente complexe.

 
applications

APLICAȚII
Ideal pentru toate tipurile de vehicule electrice și hibride, printre altele:

  • vehicule electrice (EV)
  • vehicule electrice cu baterii (BEV)
  • vehicule hibride de tip plug-in (PHV)
  • vehicule electrice hibride cuplat (PHEV)
benefits

BENEFICII

  • proprietăți superioare de mediu/reciclabilitate
  • performanță electrică fiabilă
  • flexibilitate și greutate redusă, manipulare și instalare ușoară, rezistență la căldură și frig, rezistență la flacără
  • rezistență superioară la substanțe chimice și la abraziune
  • durabilitate superioară în medii dificile
 
properties

PROPRIETĂȚI

  • materiale de izolație XLPE siliconice, EPDM și fără halogen disponibile
  • interval de temperatură standard de la -40°C până la +200°C
  • flexibilitate ridicată
products

GAMĂ DE PRODUSE

  • cabluri de înaltă tensiune neecranate
  • cabluri de înaltă tensiune ecranate
  • cabluri de înaltă tensiune multi/core neecranate

ÎN DETALIU

Autoturisme conectate și autonome

Cabluri pentru cea mai largă gamă de sisteme de comunicații de date din industria automobilistică.

Cablurile noastre de date asigură o comunicare rapidă, sigură și multimedia nu numai în interiorul unui vehicul, ci și V2V /Vehicle to Vehicle), V21 (Vehicle to Vehicle), etc.

 
applications

APLICAȚII

  • comunicare
  • divertisment
  • siguranță
benefits

BENEFICII

  • proprietăți superioare de mediu/reciclabilitate
  • proprietăți de transmisie super-rapidă și stabilă
  • flexibil, rezistent la căldură, rezistent la flacără
  • protecție CEM și rezistență excepțională la interferențe
 
properties

PROPRIETĂȚI

  • dielectrici solizi/din spumă
  • interval de temperatură standard -40°C până la +150°C
  • rezistență mecanică ridicată
products

GAMĂ DE PRODUSE

  • Cabluri FlexRay
  • Cabluri CAN Bus
  • Cabluri Ethernet de până la 1GBit
  • Cabluri LVDS