Industria aerospațială

REZUMAT

Industria aerospațială face legătura între cablurile de ultimă generație și aviație

Grupul Prysmian este lider pe piața cablurilor aerospațiale încă din anii 1960, când predecesorul nostru, Fileca, a furnizat primele generații de cabluri aerospațiale pentru programul Concorde.

Astăzi, continuăm să ne bazăm pe această moștenire prestigioasă, valorificând decenii de cunoștințe și expertiză pentru a le oferi clienților cele mai noi soluții de cablaje și cabluri de înaltă calitate pentru aplicații aeronautice civile, militare și spațiale.

Răspundem unei game largi de cerințe, cu tipuri de cabluri care să reflecte aplicațiile în care sunt utilizate.  

De la game standardizate, cum ar fi cablurile de tip DR și MIL-Spec, la construcții mai specifice, inclusiv ansambluri personalizate, cabluri de transmisie de date și cabluri optice, oferim rezistență la constrângeri severe de natură mecanic, electrică, chimică, de temperatură și radiativă.  

Toate produsele noastre sunt fabricate ținând cont de cerințele de reducere a dimensiunilor și a greutății și ne adaptăm pentru a răspunde nevoilor fiecărui client. Excelența noastră în ceea ce privește calitatea și livrarea la timp este recunoscută și apreciată de toți clienții noștri, cărora le livrăm în întreaga lume.

Nu ezitați să ne contactați dacă doriți să discutați nevoile dumneavoastră specifice.

Draka Fileca este membră a următoarelor asociații:

gifas

Gifas

nafan

NAFAN

europa-cable

Europacable

sycabel

Sycabel

Mai multe despre industria aerospațială

Odată cu creșterea continuă a aplicațiilor electronice în industria aerospațială, Draka Fileca proiectează și dezvoltă fire și cabluri care pot rezista la constrângerile severe la care acestea sunt supuse în întregul spectru de medii aerospațiale.

Gama noastră de cabluri spațiale este calificată ESA.

Draka Fileca este specializată în producția de cabluri pentru aplicații însectorul aviației civile și militare, încă de la începutul anilor 1960. Integrând cele mai inovatoare tehnologii în producția de cabluri electrice și optice pentru producătorii de aeronave și elicoptere din întreaga lume. Am îndeplinit în mod continuu specificațiile și așteptările industriei în ceea ce privește dimensiunile și greutatea reduse, rezistența la urmărirea arcului electric, rezistența mecanică mare, rezistența la substanțe chimice și la temperaturi ridicate.
De la modelare și proiectare, până la tehnologie și producție, portofoliul nostru pentru aviație reflectă expertiza noastră în domeniu, demonstrând în același timp amploarea absolută a proceselor noastre de fabricație în producția de cabluri de aviație premium și inovatoare, inclusiv:
  • Fire Airframe/Hook-up
  • Cabluri de transmisie a datelor din cupru
  • Cabluri de transmisie a datelor din fibră optică
  • Cabluri speciale

Calitate, siguranță și mediu

Oferim produse de cea mai bună calitate de pe piață. Nu numai că suntem certificați prin ISO 9001:2008 (versiunea 2000) și EN9100:2009 (BAE, AECMA) atât pentru operațiunile din Franța, cât și pentru cele din Mexic, dar avem, de asemenea, clienți care pot oferi recunoașteri scrise cu privire la competențele noastre (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). Gama noastră spațială este certificată de ESA.

Angajații noștri sunt un factor cheie în efortul nostru continuu de a îmbunătăți siguranța, calitatea produselor și productivitatea în cadrul activității, astfel că ne angajăm să respectăm OHSAS 18001 pentru siguranța oamenilor noștri.

Prioritatea noastră este satisfacția clienților noștri.

Realizăm acest lucru atfel:

  • Reacționând prompt la clienții noștri, înțelegându-le nevoile și așteptările și livrând apoi produse de cea mai înaltă calitate, rapid și eficient;
  • Prin dezvoltarea resurselor umane prin formare, oferirea de mai multă autonomie și îmbunătățirea continuă;
  • Gestionarea calității prin intermediul indicatorilor stabiliți și dezvoltarea controlului anomaliilor.

Obiectivele noastre de calitate sunt comunicate în întreaga companie și sunt măsurate și analizate în mod regulat.

Know-how-ul Industrial

Într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv, Draka Fileca îndeplinește și depășește așteptările clienților prin oferirea de produse inovatoare, de înaltă performanță și de încredere, care anticipează cerințele pieței, completate de un nivel de servicii performant.

Crearea produselor viitorului

Avem o Politică de Inovare în parteneriat cu departamentele de inginerie și laboratoarele de calificare ale diferiților clienți și furnizori. Departamentul nostru de cercetare și dezvoltare se concentrează pe dezvoltarea de noi tehnologii pentru:

  • Îndeplinire așteptările viitoare ale industriei aerospațiale
  • Dezvoltarea gamei noastre de produse și oferirea de valoare adăugată clienților (cum ar fi reducerea greutății în cablurile din aluminiu, ușurința de instalare a cablurilor de alimentare cu rază de curbură redusă, îmbunătățirea performanțelor care include capabilități de tensiune mai mare și rezistență la foc, un nivel de transmisie a datelor crescut pentru cablurile optice etc.)
  • Sprijini clienții cu ajutorul experienței noastre și a ingineriei avansate.

Echipa noastră de ingineri proiectează și dezvoltă cabluri foarte complexe. Aceștia utilizează mijloace moderne de proiectare și control pentru a caracteriza performanța tehnică a cablurilor și pentru a efectua teste de calificare și omologare pentru aplicațiile clienților. Datorită operațiunilor flexibile, suntem capabili să oferim clienților soluții la multe dintre provocările lor de proiectare. Un lanț de aprovizionare flexibil și eficient.

Am implementat o politică privind lanțul de aprovizionare care ne permite să răspundem cerințelor logistice ale clienților noștri mai rapid și mai eficient ca niciodată.

Produsele noastre sunt distribuite în întreaga lume și pot fi achiziționate direct de la noi prin intermediul parteneriatelor noastre cu cei mai importanți distribuitori de componente aerospațiale.

Suntem în continuă creștere pentru a răspunde cererii din domeniul aerospațial.

Capacitatea noastră globală de producție din Franța și Mexic este de peste 60.000 km de cabluri și fibre optice pe an.

Conform FAR 25

Fiecare tip de cablu aerospațial este proiectat cu atenție pentru a respecta cerințele de siguranță descrise în FAR 25 pentru inflamabilitate, densitate de fum și toxicitate. Selecția materialelor este crucială pentru a se asigura că, pe cât posibil, cablurile nu contribuie la propagarea incendiului.

O altă cheie este rezistența la urmărirea arcului electric, care evaluează rezistența din cablurile noastre și ne permite să evaluăm implicațiile pentru orice nouă dezvoltare a cablurilor pentru celulele aeronavelor.

Contactează-ne

Selectați contactele în funcție de departament sau de zona geografică

DRAKA Fileca Aerospace