RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Generic Header

RetractaNetXS

RetractaNet<sup>XS</sup>

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Text 1

Dacă sunteți în căutarea unui sistem care poate fi instalat cu ușurință într-o infrastructură existentă de conducte principale sau secundate, în zone rezidențiale sau în aer liver , atunci soluțiile noastre de cabluri RetractaNetXS sunt cele de care aveți nevoie.

O singură soluție pentru fiecare aplicație externă

RetractaNetXS implică utilizarea unui cablu retractabil special, umplut cu module mici de fibră. Aceste module sunt concepute pentru a fi tăiate într-un punct din rețea și retrase în altul, unde pot fi alimentate sau suflate prin micro-conducte direct în locurile dorite. clientului.

Sistemul este foarte ușor și rapid de instalat:

  • Poate fi instalat utilizând o infrastructură publică existentă, cum ar fi o rețea de administrație publică.
  • Principiul simplu și imediat de funcționare se traduce prin reducerea semnificativă a nevoii de muncă calificată.

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Text 2

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Text 3

In acțiune

O aplicație aeriană RetractaNetxs a fost recent implementată în Africa de Sud cu mare succes. Cablul a fost instalat de-a lungul insulei de circulație sau a zonelor verzi pe marginea drumului, fie în rețele de distribuție nou construite, fie integrate cu fibrele din rețelele deja existente.

O conductă aeriană cu o sondă de etanșare a cablului a fost instalată de la cel mai apropiat pol, în care a fost instalată o cutie de etanșare pe cablul RetractaNetxs. Unitatea de fibră unică extrasă (ESFU) a fost apoi tăiată într-o cutie pentru intercepții de-a lungul unei alte porțiuni de cablu, extrasă, presată la sonda de gestionare a cablului, instalată în interiorul casei și terminată. Extracția este foarte simplă, iar instalatorii preferă deja fibrele RetractaNetxs peste cele convenționale.

 

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Text 4

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Rețele de telecomunicații - RetractaNetXS - Download Brochure Button