RO - Produse și Soluții - Telecomunicații -Multimedia și Rețele Enterprise - UCFUTURE - Generic Header

Cabluri UCFUTURE Compact22 Categoria 8.2

Cabluri UC<sup>FUTURE</sup> Compact22 Categoria 8.2

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Multimedia și Rețele Enterprise - UCFUTURE - Text

Nivelurile actuale de viteză ale rețelei standard sunt pe punctul de a face un salt uriaș.

În centrele de procesare a datelor de astăzi, traficul de date consolidat este procesat în server clusters, rețele de stocare și dispozitive de rutare. Cu toate acestea, ratele actuale de date de 10 Gbit/s nu vor putea face față viitoarelor cerințe de extindere a lățimii de bandă. Primele proiecte de înlocuire a vechilor rețele au început deja.

Protocolul IEEE 802.3 a fost lansat în iulie 2012 ca un proiect de standardizare pentru tehnologia Next-Generation Base-T, cu definirea consecventă a unei foi de parcurs clare către un cablu de date cu fire torsadate capabil să suporte 40 Gb/s pe distanțe de conectare de peste 30 m.

Ca parte a proiectului standardului ISO/IEC TR 11801-99-1, aceste noi standarde sunt dezvoltate cu clasele I (Cat.8.1) și II (Cat 8.2), la care se adaugă proiectul standard TIA. 568-C.2. pentru categoria 8.

Cablul Categoria 8.2 S/FTP 2000MHz UCFUTURE Compact22 de la Prysmian este capabil să genereze viteze de 40Gb/s.

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații - Multimedia și Rețele Enterprise - UCFUTURE - Download