RO - Produse și Soluții - Telecomunicații -Multimedia și Rețele Enterprise - UCCONNECT - Generic Header

Cabluri UCCONNECT Categoria 8

Cabluri UC<sup>CONNECT</sup> Categoria 8

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații -Multimedia și Rețele Enterprise - UCCONNECT - Text

Infrastructură de rețea actuală este esențială pentru conectarea serviciilor interactive bogate în informații.

Rolul cablurilor UCCONNECT Categoria 8 este fundamental pentru eficiența rețelei și rentabilitatea afacerii.

Cu toate acestea, creșterea volumul de comunicare implică o presiune mai mare asupra centrelor de date și, în special, necesitatea de a păstra capacitatea infrastructurilor centrelor de prelucrare a datelor fără a scădea nivelul serviciilor.

Ca urmare, standardele de cablare evoluează într-o încercare de a ține pasul cu cerințele tot mai mari de capacitate. În iulie 2012, operatorii din industrie au decis că ar fi util să dezvolte un cablu de cupru capabil să gestioneze date de 40 Gb/s. Ulterior, la mai puțin de trei ani de la această decizie, a fost lansat un cablu din perechi răsucite  de cupru, categoria 8 de 40Gb, ca parte a sistemului de conectare universal Prysmian’s Universal Cabling (UC) Connect System.

Noul cablu screen-foiled twisted pair din categoria 8 este disponibil în două opțiuni: cablu de instalare și cablul de permutare.

  • Cablu de istalare: diametrul exterior de 8,5 mm și raza de îndoire a cablului instalat de 68 mm.
  • Cablu de permutare (patch cable): cablu mai subțire cu un diametru exterior de 6,0 mm și raza de îndoire a cablului instalat de 48 mm.

Ambele modele încorporează patru perechi răsucite de cabluri, protejate de o folie laminată din aluminiu. Întregul cablu este apoi introdus într-un scut din tablă de cupru și acoperit cu o teacă fără halogeni și cu emisii reduse de fum.

Structura cablurilor noastre UCCONNECT garantează o performanță a transmisiilor de date de până la 2 GHz, adică o lățime de bandă de patru ori mai mare decât cea a cablurilor de categoria 6A, și satisface cerințe mult mai ridicate în ceea ce privește interconectarea externă.

RO - Produse și Soluții - Telecomunicații -Multimedia și Rețele Enterprise - UCCONNECT - Downloads