RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - Platforma tehnologică P-Laser - Generic Header

Platforma tehnologică P-Laser

Platforma tehnologică P-Laser

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser Video

P-Laser - Viitorul distribuției energiei

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Text 1

În contextul în care sursele de energie alternativă precum energia eoliană, solară sau cea hidro-electrică, sunt în continuă creștere, rețelele de distribuție necesită cabluri care pot face față cererii fluctuante. P-Laser este soluția.

P-Laser este un cablu complet ecologic, fabricat din materiale termoplastice.

RO - Produse și Servicii - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Text 2

 

500 kg de materiale plastice de înaltă calitate pot fi recuperate de la fiecare kilometru
de cablu P-Laser.

RO - Produse și Servicii - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Text 3

Proces de producție inovator și performanță superioară

Procesul de producție al cablului P-Laser utilizează tehnologia "zero-gaz", care reduce emisiile de CO2 cu aproximativ 1 t / km.

Faza de degazare a cablului nu mai este necesară, iar utilizarea materialului termoplastic garantează un proces de producție mai eficient și complet integrat de la început până la sfârșit.

Prezența unei linii de producție unice și continue simplifică considerabil lanțul de aprovizionare, astfel încât clienții să poată primi cablurile de care au nevoie mai rapid și într-un mod complet compatibil cu rețelele existente.

Cablurile P-Laser pot funcționa la temperaturi mai ridicate decât cele tradiționale, cu o creștere a temperaturii de funcționare de peste 20%.   

RO - Produse și Servicii - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Image

RO - Produse și Servicii - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Text 4

P-Laser reprezintă viitorul industriei de distribuție a energiei electrice. Beneficiile importante:

  • Performanță și fiabilitate superioară
  • Procese optimizate ale lanțului de aprovizionare
  • Reducerea costului total al proprietății
  • Operațiuni mai durabile pentru activitățile de distribuție a energiei electrice

RO - Produse și Servicii - Rețele Electrice - Distribuție - P-Laser - Downloads

Descarcă

P-Laser

RO - Produse și Soluții - Partners tabs

Produse

Produse

Găsește produsul potrivit în funcție de țară