RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție Air Bag - Generic Header

Cablu cu protecție mecanică ridicată: AIR-BAG™

Cablu cu protecție mecanică ridicată: AIR-BAG™

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - Air Bag - Text 1

O revoluție în protecția mecanică

Prysmian a proiectat și brevetat o soluție revoluționară, capabilă să asigure, la costuri reduse, o protecție mecanică mai bună decât cablurile tradiționale cu armare metalică, menținând în același timp avantajele funcționale ale cablurilor nearmate.

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - Air Bag - Text 2

Cum funcționează

Noul design radical AIR BAG™ absoarbe energia cinetică a șocului de deformare ca urmare a impactului. Acest lucru asigură că energia reziduală nu va deteriora părțile sensibile ale cablului, cum ar fi sistemul de izolație și stratul de acoperire. Prin urmare, reprezintă o soluție la acest risc, foarte des asociată cu armarea metalică, care ar putea compromite integritatea sistemului de izolație, reducând fiabilitatea sa în timp.

Se poate aplica la cabluri multicore și single core, este flexibil și ușor de instalat și este complet compatibil cu îmbinările și terminalele tradiționale.

În funcție de aplicațiile specifice utilizate, sunt disponibile diferite tipuri de arhitecturi. AIR BAG™ oferă, de asemenea, o îmbunătățire extraordinară a rezistenței mecanice, fără variații semnificative în ceea ce privește greutatea și rigiditatea.

RO - Produse și Soluții - Rețele Electrice - Distribuție - Air Bag - Text 3

Design

Straturile polimerice extrudate lucrează împreună ca un sistem și asigură o apărare extrem de eficientă împotriva impactului.

RO - Produse și Soluții - Partners tabs

Produse

Produse

Găsește produsul potrivit în funcție de țară