Minerit

REZUMAT

Conectăm puterea și controlul la aplicațiile miniere solicitante

Atunci când vine vorba de nevoile specializate și de mediul extrem de dur al industriilor miniere subterane și de extracție la suprafață, Prysmian Group oferă soluția optimă.

Oferim o gamă completă de produse adecvate atât pentru instalații fixe, cât și pentru echipamente mobile. Cablurile noastre pentru minerit și tuneluri oferă beneficii semnificative unei mari varietăți de profesioniști specializați în minerit, cum ar fi OEM, antreprenori, instalatori, companii miniere și nu numai. Performanța ridicată a cablurilor flexibile speciale pentru minerit este rezultatul unei cooperări continue între companiile miniere împreună cu echipele de cercetare și dezvoltare din cadrul Prysmian Group.

Extracția resurselor minerale naturale necesită o performanță tot mai mare a echipamentelor și metodelor din industria minieră subterană și a celei în aer liber.

 

Acest lucru a dus la varietatea mare de utilaje utilizate în prezent. Astfel de utilaje mobile și de mari dimensiuni necesită cabluri flexibile de medie tensiune de înfășurare și de tracțiune pentru alimentarea cu energie și trebuie să fie adecvate pentru funcționarea în cele mai extreme condiții.

În plus, echipamentele de tunelare sunt esențiale nu numai în industria minieră, ci și în repararea infrastructurii pentru transportul de persoane - de la Singapore la Sydney, de la Tunelul Canalului Mânecii la San Gottardo.

 

Cablurile Prysmian depășesc așteptările în orice situație.

 

Cablurile de înfășurare și de tracțiune pentru exploatările miniere în câmp deschis și subterane au fost testate pe teren în întreaga lume timp de zeci de ani.

 

În aceste aplicații miniere, cerințele speciale, cum ar fi rezistența mecanică și siguranța, au condus la utilizarea cauciucului de înaltă calitate rezistent mecanic.

Doar câteva dintre beneficiile pe care le puteți aștepta cu nerăbdare cu cablurile pentru minerit ale Prysmian Group includ:

  • Durată de viață mai lungă
  • Rezistență chimică și climatică
  • Fiabilitate excepțională
  • Inginerie personalizată și multifuncțională
  • Cele mai mici dimensiuni posibile
  • Servicii de reparații
  • Nivel de siguranță excepțional

Fiabilitatea și durata de viață ridicată a cablurilor de înfășurare și de tracțiune ale grupului Prysmian provin din know-how-ul nostru extins în ceea ce privește condițiile speciale de exploatare minieră la suprafață și subterană, precum și din colaborarea noastră strânsă cu importante companii miniere din întreaga lume, de generații întregi.

Instalațiile Prysmian Group se află în imediata apropiere a principalelor mine de pe toate continentele.

 

Cabluri pentru exploatarea minieră subterană

Cabluri flexibile pentru utilizare în aplicații de lanțuri subterane. Utilizate ca cabluri de alimentare pentru mașinile de tăiat cărbune cu rază de curbură extrem de mică și durată de viață excepțional de lungă.
 
Cabluri cu bobină de joasă și medie tensiune. Cabluri speciale de lungă durată cu ecran de cauciuc semiconductor și elemente de armare.
Cabluri flexibile pentru aplicații subterane în cadrul operațiunilor de festoane. Utilizate ca cabluri de alimentare pentru transformatoare, pompe, echipamente de foraj etc.
Cabluri flexibile pentru aplicații subterane în instalații fixe.

Cabluri pentru minerit în cariere

Cabluri de joasă tensiune și medie tensiune pentru utilizare în câmp deschis. Cabluri speciale cu ecran de cauciuc semiconductor. Disponibile și cu fibre flexibile integrate și conductori de control, dacă este necesar.
Cabluri de medie tensiune pentru utilizarea în aplicații de tracțiune în minele deschise pentru alimentarea cu energie a excavatoarelor; noul cablu de medie tensiune TENAX LUMEN cu vizibilitate ridicată datorită șirului special electroluminiscent.

Cabluri de joasă și medie tensiune pentru utilizare permanentă în apă în aplicații cu pompe submersibile și dragare.

Cabluri flexibile pentru aplicații în instalații fixe de-a lungul benzilor transportoare. Cabluri cu fibră optică pentru controlul și transferul de date Optoflex.
Cabluri flexibile de joasă și medie tensiune pentru instalare fixă la bord.

 

Cabluri pentru tuneluri

Cabluri de joasă tensiune și medie tensiune pentru TBM și alte echipamente de tunelare.
Cabluri speciale cu durată de viață lungă, cu ecran de cauciuc semiconductor și sistem de monitorizare.
Cabluri de medie tensiune pentru utilizarea în aplicațiile de tracțiune în minele de mină deschisă pentru alimentarea cu energie a excavatoarelor și a echipamentelor de manipulare a materialelor.
Cabluri flexibile de joasă și medie tensiune pentru aplicații de tunelare în instalații fixe.

Cablurile pentru minerit și tuneluri ale Grupului Prysmian oferă beneficii semnificative pentru o mare varietate de profesioniști specializați în minerit, cum ar fi OEM, proiectanți, antreprenori, instalatori, companii miniere și multe altele. Gama de produse încorporează, de asemenea, cabluri destinate utilizării în toate tipurile de infrastructuri din industria minieră (de exemplu, alimentare cu energie electrică, sediu de șantier, sisteme de iluminat etc.).

Soluții de cabluri pentru industria minieră

Descoperiți broșura noastră globală de produse

Mining cover

Soluții de cabluri pentru industria minieră