Macarale

REZUMAT

Oferim siguranță și performanțe înalte pentru operațiuni portuare durabile în întreaga lume.

Macaralele și ascensoarele sunt folosite pentru a muta bunuri în diferite industrii. Astfel de dispozitive sunt utilizate în aplicații de la uzine industriale la porturi comerciale și necesită niveluri ridicate de siguranță și fiabilitate.

Cablurile pentru macarale Prysmian oferă suport pentru operațiuni de infrastructură sigure și durabile în cele mai importante 100 de porturi din întreaga lume. Cu soluții care rezistă la solicitări mari și oferă o durată de viață mai lungă, oriunde există cerințe unice sau exigente pentru macarale, cablul nostru este prezent.

 

Generații de expertiză în domeniul cablurilor de macara

De zeci de ani, industria macaralelor se bazează pe Prysmian Group pentru soluții de cablu de înaltă calitate. Proiectele noastre inovatoare și materialele dezvoltate, proiectate și fabricate de noi înseamnă o durată de viață mai lungă a cablurilor, ceea ce duce la creșterea producției, la reducerea timpilor de nefuncționare și la scăderea semnificativă a costurilor. 

Și, datorită furnizării de cabluri pentru proiectele de electrificare a infrastructurii portuare, am contribuit la reducerea emisiilor de CO2 produse chiar de porturi. De exemplu, în prezent, conexiunile electrice scurte pentru alimentarea cu energie a unei nave au înlocuit motoarele diesel utilizate în trecut în același scop.

Produsele și soluțiile oferite de Prysmian Group includ

  • Cabluri special concepute pentru a rezista la solicitări severe de îndoire și torsiune;
  • Cablu robust și de mare rezistență care rezistă la abraziune, solvenți chimici, ulei, flacără, umiditate și la cele mai diverse condiții de mediu;
  • Soluții de cabluri hibride care combină funcțiile de alimentare cu energie electrică și de transmitere a datelor.

Prysmian Group este un producător cu experiență de cabluri specializate care rezistă la flexiunea și la solicitările mari ale terminalelor de manipulare a containerelor și ale macaralelor de șantier.

Prysmian Group oferă o gamă competitivă de soluții de cabluri durabile și fiabile, proiectate special pentru medii și condiții solicitante.

Prysmian Group are o experiență și o expertiză îndelungată în dezvoltarea materialelor pe bază de cauciuc. Produsele noastre de top la nivel mondial sunt toate fabricate în cadrul companiei, folosind compuși de cauciuc formulați special de către Grup.

Prysmian Group este un membru mândru al Asociației de fabricare a echipamentelor portuare (PEMA).

Un angajament internațional pentru calitate

Standarde și calitate fără compromisuri Este asigurată conformitatea cu majoritatea standardelor mondiale, și nu doar cu binecunoscutul standard DIN VDE.

Cablurile pentru macarale Prysmian respectă, de asemenea, standardele IEC și toate standardele internaționale importante și, pentru anumite cabluri, standardele AS (Australia) și UL (SUA).

Cablurile de macara Prysmian au fost proiectate pentru a asigură o fiabilitate considerabilă și performanțe maxime chiar și în condiții extrem de severe.

Acest lucru are ca rezultat reducerea timpului de nefuncționare a macaralelor și a costurilor de întreținere, precum și garantarea celui mai bun raport calitate-preț de pe întreaga piață.

Gama de produse cuprinde:

Proiectate și fabricate pentru utilizarea în aplicații de flexie continuă, răsucire și alte aplicații fizice stresante în care flacăra, abraziunea, substanțele chimice, umiditatea, impactul, ruperea și temperaturile extreme sunt considerente. Aplicațiile includ sistemele de cabluri de tip festoon.
Proiectate și fabricate pentru utilizarea în aplicații de flexie continuă, răsucire și alte aplicații fizice stresante în care flacăra, abraziunea, substanțele chimice, umiditatea, impactul, ruperea și temperaturile extreme sunt considerente. Aplicațiile includ sistemele de cabluri de tip festoon. Forma plată este preferată în cazul în care spațiul este limitat, deoarece poate fi stivuită; sau în cazul în care flexia extremă este o cerință.
 

Cabluri flexibile de rulare pentru solicitări mecanice foarte mari. Proiectate și fabricate pentru a fi compatibile cu operațiunile care implică utilizarea frecventă de rulare şi derulare, inclusiv inclusiv rurare cu arc și cu motor.

Concepute special pentru a fi utilizate pe ultimele generații de macarale cu containere de mare viteză cu coșuri colectoare activate gravitațional. Acestea combină caracteristicile de flexibilitate superioară cu balastul suplimentar necesar pentru a funcționa la viteze de până la 160 de metri/minut (8,75 ft/sec). 
 
Cabluri extrem de flexibile, special concepute și fabricate pentru a fi utilizate în aplicații cu lanțuri (tracțiune orizontală continuă).
Cabluri flexibile de rulare, pentru solicitări mecanice ridicate, de exemplu, sarcini dinamice de tracțiune. Proiectate și fabricate pentru a fi utilizate în aplicații de rulare de medie tensiune pe macarale de manipulare a containerelor, macarale de manipulare a buștenilor, stivuitoare, încărcătoare și descărcătoare de nave și alte aplicații similare de manipulare a materialelor care implică o utilizare frecventă de înfășurare și neînfășurare.
Cablurile pentru macarale destinate răspândirii stresului mecanic prin rulare sunt proiectate și fabricate special pentru a rezista în medii dificile, la vitezele mari de ridicare și tragere și la solicitările mecanice extreme care predomină în sistemele de rulare verticală găsite în noua generație de macarale pentru containere de tip off-shore.
 

Broșuri

Cable Solutions for the Crane industry

Soluții de cabluri pentru industria macaralelor