RO - Produse și Soluții - Industrii - Energie solară și Fotovoltaică - Focus Pe - TECSUN - Generic Header

Cabluri TECSUN

Cabluri TECSUN

EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Intro Text

Familia noastră de produse TECSUN este destinată utilizării în sistemele de alimentare cu energie fotovoltaică pe post de cabluri flexibile mobile și suspendate pentru temperaturi cuprinse între -40 ° C și + 120 ° C și în toate condițiile de mediu.

Prezentate cu succes în piață începând din 2003, cablurile TECSUN sunt sinonime ale calității, siguranței și fiabilității. Mai mult de 1.000.000 km de cabluri au fost produse în Germania și instalate în întreaga lume în diferite condiții climatice, fără a primi nici o cerere de garanție tehnică.

Cablurile Prysmian TECSUN PV se conformează pe deplin standardelor industriale relevante (adică EN 50618) și recunoscute prin aprobările TÜV, VDE și UL.

Toate cablurile Prysmian TECSUN PV sunt ideale pentru utilizarea în sisteme de alimentare cu energie fotovoltaică, atât la interior cât și la exterior, în domenii industriale și agricole, în echipamente cu izolație de protecție (clasa II de protecție) și în zone cu pericol de explozie. Acestea pot fi fie montate fix, suspendate liber, fie mobile. Instalarea în tăvi de cablu, conducte, pe și în interiorul pereților este, de asemenea, realizabilă.

Componentele de cauciuc LSOH reticulate, utilizate pentru izolație și teaca exterioară, sunt robuste din punct de vedere mecanic și rezistente la substanțe chimice (cum ar fi substanțe alcaline, acizi și amoniac). Ele pot suporta condiții climatice extreme cum ar fi temperaturi joase si înalte (de la -40 ° C pana la 120 ° C), efect UV și ozon și imersie pe termen lung în apa.

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Proiectat și testat conform standardelor EN 50618, TÜV și VDE; adecvat pentru o tensiune de 1,5 kVdc (1/1 kVac).
Pe baza testelor interne, TECSUN (PV) H1Z2Z2-K este potrivit pentru împământare directă.


TECSUN (PV) PV1-F
Proiectat și testat conform la TÜV 2PfG 116908/2007, certificate TÜV și VDE; adecvat pentru o tensiune de 1,5 kVdc (0,6 / 1 kVac).
În funcție de testarea internă, TECSUN (PV) PV1-F este potrivit pentru împământare directă.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Cablul de interconexiune (de exemplu între invertorul central și trafo), proiectat și testat conform EN 50618; adecvată pentru o rată de tensiune de 1,8 / 3 kVac.
Pe baza testelor interne, TECSUN (PV) S3Z2Z2-K este potrivit pentru împământare directă.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) este destinat simplificării procesului de instalare și poate fi produs cu doi conductori de alimentare. Proiectat și testat conform la TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Cablu multi-norm, proiectat și testat conform la TÜV 2PfG 116908/2007 și UL4703, certificate TÜV VDE și UL; adecvată pentru o rată de tensiune de 0,6 / 1 kVac (600 V pentru UL).
TECSUN (UL) PV1-F PV-Wire este potrivit pentru împământare directă conform UL 4703.