RO - Produse și Soluții - Industrii - Energie solară și Fotovoltaică - Cabluri pentru Panouri Fotovoltaice - Generic Header

Cabluri pentru Panouri Fotovoltaice

Cabluri pentru Panouri Fotovoltaice

RO - Produse și Soluții - Industrii - Energie solară și Fotovoltaică - Cabluri PV - Text

Tot ce trebuie să știți despre gama noastră remarcabilă de cabluri PV este faptul că sunt proiectate și dezvoltate în funcție de diferitele cerințe și criterii locale.

Cablurile TECSUN sunt destinate utilizării în sistemele de alimentare cu energie fotovoltaică fiind  mobile, suspendate și pot funcționa la o temperatură cuprinsă între -40 ° C și + 120 ° C. Prysmian PV-Wire sunt rezistente la amoniac. Disponibil cu aprobări TÜV, UL și VDE. 

RO - CTA for eCatalog

Descoperă catalogul nostru