Energie Nucleară

OVERVIEW

Conectăm infrastructura globală la operațiuni critice

Prysmian Group oferă un portofoliu complet de produse de cablu de calitate superioară pentru aplicații tipice și personalizate în interiorul unei centrale nucleare, inclusiv: Cabluri de joasă tensiune, de instrumentație și control, de medie tensiune de până la 20 kV, coaxiale, Ethernet, compozite și de fibră optică.

Calitate și performanță garantate:

  • O gamă largă de cabluri de ultimă generație pentru centralele electrice existente și noi
  • Soluii proiectate și aprobate de teri în conformitate cu principalele standarde de mediu și cerințe de proiectare
  • Performanță și fiabilitate în timp (până la 60 de ani)

Soluții de cabluri pentru industria energiei nucleare

Sprijinim industria nucleară

În cadrul portofoliului de producție de energie, energia nucleară nu necesită altceva decât o excelență tehnologică fără cusur. Utilitățile centralelor nucleare din întreaga lume au nevoie de o abundență de tehnologie la îndemână și, prin urmare, fiecare componentă trebuie să funcționeze perfect și consecvent, pentru a garanta generarea continuă și sigură a energiei electrice în medii dure și dificile. Nicăieri acest lucru nu este mai evident decât în interiorul "sarcofagului" care conține reactorul. Aici, cerințele de siguranță sunt mult mai stricte decât în orice altă parte a centralei, iar componentele trebuie să fie supuse unui control independent din partea unei terțe părți înainte de a fi instalate.

  • Pentru această operațiune este esențială rezistența dovedită la:
  • Îmbătrânirea termică la temperaturi ambientale ridicate timp de cel puțin 60 de ani
  • Radiații nucleare (gama și beta)
  • presiune ridicată și temperaturi ridicate în condiții de accident (LOCA)
  • agenți chimici în condiții de accident (LOCA)
  • Propagarea incendiilor, defecțiuni electrice și agresivitatea uleiului

Cablurile nucleare Prysmian, inclusiv modelele personalizate, cum ar fi AP1000, EPR și VVER, au fost special dezvoltate pentru a rezista la toate solicitările care însoțesc mediile din interiorul centralelor nucleare. Cablurile noastre nucleare se bazează pe o certificare dedicată, precum și pe supravegherea asigurării calității nucleare pentru a răspunde așteptărilor ridicate de siguranță și fiabilitate de pe piața mondială.

Empowering the nuclear industry

Gama de produse cuprinde:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & K3 PVC în conformitate cu standardul CST74C068, Clasa 1E, Non-Classe 1E în conformitate cu standardul IEEE323/383, tip HF sau LS în conformitate cu cerințele de mediu ale reactoarelor VVER.

Cablurile sunt disponibile cu conductor din cupru sau aluminiu clasa 2 sau 5, armat sau nearmat sau ecranat/armat; lungime preechipată (curea); alte tensiuni la cerere;

0,6/1 (1,2) kV; clasa 2 sau 5 din cupru sau aluminiu, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; în conformitate cu standardul CST74C068, clasa 1E, non-clasa 1E în conformitate cu standardul IEEE323/383, tipurile HF, FRHF, FRLS și LS în conformitate cu cerințele de mediu ale reactoarelor VVER. Cablurile sunt disponibile fie blindate, fie neblindate; 

cabluri LV de tip CERT (cabluri de înaltă imunitate din cupru gol, ecranate și ondulate - HN3SS34); cabluri de siguranță; cabluri de instrumentație EN 50200/50362;

250 V/300 V/500 V, cu excepția celor de 1000 V; conductor de cupru gol clasa 2 sau 5 (cu excepția celor de cupru staniu); împletitură globală de sârmă de cupru gol ecranată sau neecranată; armată sau nearmată; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC în conformitate cu standardul CST74C068, Clasa 1E, Non-Classe 1E în conformitate cu standardul IEEE323/383, tipurile HF, FRHF, FRLS și LS în conformitate cu cerințele de mediu ale reactoarelor VVER;

cabluri de măsurare; cabluri de siguranță: cabluri de măsurare EN 50200/50362 K2; cabluri de măsurare ATEX 300 V/500 V; cabluri de măsurare: micromodul 250 V. Cablurile sunt K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC în conformitate cu standardul CST74C068, Clasa 1E, Non-Clasa 1E în conformitate cu standardul IEEE323/383, tipurile HF, FRHF, FRLS și LS în conformitate cu cerințele de mediu ale reactoarelor VVER;
single-mode și multi-mode LS0H C1 în conformitate cu standardul CST74C068, Non-Class 1E în conformitate cu standardul IEEE323/383.

Descoperiți broșura noastră globală de produse

Cover nuclear

Soluții de cabluri pentru industria energiei nucleare