Armată și Apărare

REZUMAT

Oferim performanțe dovedite în urma unei experiențe de peste 100 de ani în domeniul apărării

Când vine vorba de aplicații militare și de apărare, compromisul în ceea ce privește calitatea, standardele și performanța nu este niciodată o opțiune.

Cablurile Prysmian Group și-au dovedit valoarea de peste un secol. Cu cabluri de alimentare cu energie, control, instrumentație și comunicații care îndeplinesc cele mai diverse standarde militare, oferim un sprijin vital pentru multe dintre cele mai importante organizații militare din lume.

Cele mai specializate cabluri

Unitatea Militară și de Apărare a grupului Prysmian produce cabluri concepute pentru aplicații militare și de apărare din întreaga lume.

Gama noastră extrem de diversă de produse cuprinde cabluri de alimentare, cabluri de control și instrumentație, cabluri de transmisie de date și de comunicații (inclusiv cabluri din fibră optică) sau combinații ale tuturor celor de mai sus.

Și livrăm cabluri de excelență la nivel mondial pentru o serie de aplicații unice, de la cele terestre și marine la sonar i sisteme de comunicații desfășurate pe teren și multe altele.

Prysmian participă, de asemenea, la contracte de dezvoltare atât cu contractorii guvernamentali, cât și cu cei din domeniul apărării, pentru a crea noi produse de cablu pentru utilizări specifice aplicațiilor.

Echipa militară și de apărare a Prysmian se concentrează pe cabluri și produse de înaltă calitate care au cerințe de performanță unice sau care necesită soluții de înaltă inginerie.

De obicei, produsele noastre îndeplinesc cele mai diverse cerințe posibile de la o multitudine de standarde militare naționale, cum ar fi IEC, VG german, US MIL, RINAMIL și NAV80.

Cablurile militare și de apărare Prysmian oferă performanță înaltă, fiabilitate și siguranță pentru forțele militare ale lumii.

  • Compact;
  • Cu fum redus/zero halogeni;
  • Protejează împotriva interferențelor electromagnetice;
  • Funcționează eficient în medii dificile;
  • Funcționează eficient în condiții de stres mecanic extrem.

Mai multe despre Armată și Apărare

Semnale, energie portabilă, radare și produse pentru vehicule blindate pentru o gamă largă de nevoi pentru armată, marină și alte forțe terestre. Include:

  • Cabluri de alimentare portabile;
  • Cabluri tactice;
  • Cabluri de comunicații;
  • Cabluri pentru vehicule;
  • Cabluri radar.

Produse de cablu de calitate militar și comercială. Include: cabluri de aprindere; cabluri de alimentare la temperaturi ridicate; cabluri aerospațiale.

Prysmian proiectează, compune și construiește cabluri în funcție de nevoile specifice ale clienților, de la cele mai simple la cele mai sofisticate. Acest lucru ne permite să dispunem de o gamă de produse exhaustivă care acoperă toate funcționalitățile (MT/BT, Instrumentație și control, fibre optice).

Conductori, cabluri și fibră optică pentru comunicații electronice și instrumentație, putere, control și iluminat. Proiectate pentru mediile solicitante de la bordul navelor militare și navale. Modificări la MILSPEC sau soluții de înaltă inginerie întotdeauna disponibile. Include: Cabluri standard de calitate comercială; cabluri LSZH - Low Smoke Zero Halogen; cabluri rezistente la foc; cabluri de alimentare de 400 Hz și de la țărm; cabluri de cauciuc pentru hidrofoane și sonare; cabluri de comunicații; cabluri remorcate, de dragare a minelor, de ancorare, de matrice; cabluri de dragare a minelor cu influență magnetică; cabluri remorcate pentru momeli de torpile (SUA).