RO - Produse și Soluții - Industrii - Alte Fabrici - Substații - Generic Header

Substații

Substații

RO - Produse și Soluții - Industrii - Alte Fabrici - Substații - Text

Prysmian oferă cabluri de alimentare și control de înaltă calitate - de la 50 V la 1 kV - pentru stațiile de utilități din întreaga lume.

Acestea pot fi folosite pentru a transforma tensiunea înaltă în tensiune joasă sau invers, timp de câțiva ani după instalare, datorită amestecului de compuși dezvoltat in-house care permite o fiabilitate optimă.

Acești compuși oferă rezistență cablurilor contra agenții atmosferici, cum ar fi variațiile de temperatură și umiditate și expunerea continuă la radiațiile UV și la poluare.

Cablurile noastre pot fi de asemenea echipate cu diferite tipuri de protecție împotriva șocurilor externe și a penetrării radiale sau longitudinale a umezelii, precum și a unor teci exterioare speciale pentru protecția împotriva atacurilor de termite, rozătoare, combustibil și ulei.

RO - CTA for eCatalog

Descoperă catalogul nostru