RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Generic Header

Cabluri cu risc scăzut de incendiu și rezistente la foc

Cabluri cu risc scăzut de incendiu și rezistente la foc

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Text 1

La Prysmian, avem o misiune: să livrăm clienților noștri cablurile cele mai potrivite, inovatoare și avansate din punct de vedere tehnologic pentru fiecare aplicație.
Înțelegem rolul esențial pe care îl joacă cablurile noastre în ceea ce privește securitatea clădirilor, motiv pentru care ne asigurăm, prin investiții continue în inovare, că produsele pe care le oferim au cea mai înaltă calitate posibilă de funcționare și îndeplinesc cele mai înalte și mai stricte standarde în materie de siguranță a produselor.

Rolul cablurilor în securitatea la incendiu

Evitarea sau limitarea efectelor incendiilor este o prioritate în construcții iar măsurile de securitate pot:

  • Să detecteze incendiile – de ex. systeme de alarmă pentru incendii,  sprinklere etc.
  • Să oprească sau să limiteze răspândirea focului – de ex. prin reducerea răspândirii flăcărilor, a eliberării de căldură, a gazelor și a emisiilor de fum.

Cablurile joacă un rol important în ambele cazuri. De fapt, cablurile sunt critice.
Deși sunt mai puțin inflamabile decât alte materiale de construcție, circuitele electrice conectează toate elementele de construcție și pot, prin urmare, accelera răspândirea flăcărilor.

Două criterii sunt importante pentru eficiența cablului în caz de urgență:

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Text 2

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Text 3

Incendii: în cifre

În fiecare zi petrecem 90% din timpul nostru în clădiri unde se produce 90% din incendii.

Astăzi, incendiile pot cuprinde o cameră întreagă în doar 3 minute, comparativ cu 25 de minute acum 50 de ani.

Într-un raport recent, Asociația Internațională a  Servicii de Salvare și Pompieri a estimat costul economic al incendiului la aproximativ 1% din produsul intern brut în majoritatea țărilor dezvoltate.

Deși materialele și clădirile s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, reglementările care controlează rezistența lor la foc nu au reușit să țină pasul cu această transformare.

Angajamentul nostru față de siguranță

Eficacitatea și performanța cablurilor în caz de incendiu este esențială pentru proiectarea în siguranță a mai multor clădiri. Cu toate acestea, mulți utilizatori finali nu cunosc opțiunile disponibile.

În absența reglementărilor naționale, decizia de a utiliza cabluri mai sigure depinde deseori de constructorii proiectului și de cunoștințele acestora cu privire la importanța tehnologiilor rezistente la foc.

Dorim să oferim clienților noștri servicii holistice, luând în considerare nevoile tehnologice ale proiectului lor, dar și să le sugerăm implementarea unor soluții care îndeplinesc criteriile de securitate.

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Text 4

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - FireResistant - Text 5

Cablurile rezistente la foc Prysmian și cablurile AFUMEX (risc scăzut de incendiu) au fost alese pentru proiecte importante din întreaga lume, printre care Burj Khalifa Tower din Dubai, cea mai înaltă clădire din lume și noul Formula Circuit. 1 din Singapore.

Responsabilitatea socială a companiei Prysmian se referă, de asemenea, la protecția mediului, cablurile noastre AFUMEX emit cantități foarte mici de fum și efluenți periculoși în caz de incendiu. Mai mult, la sfârșitul ciclului lor de viață, acestea pot fi eliminate cu tratamente mai simple, mai ieftine și mai curate decât cablurile normale.

Descoperiți mai mult despre tehnologia AFUMEX, cabluri fără halogeni cu emisii scăzute de fum și cabluri rezistente la foc.