Cabluri pentru instalații

REZUMAT

Cabluri de calitate pentru un mediu sigur

Cablurile noastre izolate pentru clădiri asigură o alimentare sigură și fiabilă a clădirilor și structurilor.

Prysmian produce o gamă de cabluri electrice adecvate pentru aplicațiile de cabluri pentru clădiri. Portofoliul nostru include produse adecvate pentru toate circuitele de cabluri casnice întâlnite într-o locuință obișnuită și fiecare articol este produs la cele mai înalte standarde de calitate.

Produsele noastre depășesc reglementările în vigoare, astfel încât clienții noștri sunt încrezători în ceea ce privește securitatea și siguranța oricărui cablaj sau accesoriu pe care îl furnizăm.

ACANTS

All cables are not the same

O nevoie crescândă pentru cabluri de calitate

Prysmian contribuie astăzi la construirea orașelor viitorului. Tehnologia noastră este susținută de procese eficiente de instalare și întreținere pentru a oferi cele mai noi tehnologii în materie de performanță, flexibilitate i eficiență a costurilor.

Calitatea cablurilor nu a fost niciodată atât de importantă.. Susținem industria construcțiilor în numeroasele provocări cu care se confruntă: asigurarea unei bune calități a vieții pentru locuitorii din mediul urban și asigurarea unor instalații rapide oferind în același timp noi soluții eficiente pentru siguranță.

 

 

 

CPR

Regulamentul Produselor pentru Construcții

Sunteți deja familiarizați cu CPR? La 1 iulie 2017, CPR (Regulamentul Produselor Pentru Construcții) a devenit obligatoriu în întreaga UE. Acest regulament definește normele și cerințele privind produsele de construcție care urmează s fie fabricate, distribuite sau instalate - inclusiv cablurile.

SOLUȚII SIGURE

Cabluri cu risc scăzut de incendiu și rezistente la foc

Ne-am angajat să asigurăm siguranța.

Performanța cablurilor în caz de incendiu este critică. În calitate de conectori ai unei clădiri, cablurile de calitate slabă pot grăbi răspândirea incendiului, punând în pericol persoanele și bunurile.

Oferim clienților noștri un serviciu complet, răspunzând nu numai nevoilor tehnice ale fiecărui proiect, ci sugerând și implementând soluții pentru creșterea siguranței. Scopul nostru este de a oferi produse revoluționare cu performanțe superioare, precum și de a respecta cele mai înalte standarde de siguranță a produselor pentru a preveni și limita efectele incendiilor.