RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - AFUMEX - Generic Header

AFUMEX: O Tehnologie Prysmian

AFUMEX: O Tehnologie Prysmian

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - AFUMEX - Text 1

La Prysmian suntem dedicați cercetării și dezvoltării continue, orientate spre realizarea unei tehnologii capabile să ofere un răspuns la nevoile numeroase și în schimbare ale clienților noștri în cel mai simplu și mai eficient mod posibil.

AFUMEX oferă numeroase caracteristici inovatoare într-un singur cablu. Pe scurt, putem spune că reprezintă un răspuns durabil din punct de vedere tehnologic și ecologic la problema emisiilor.

AFUMEX aparține categoriei de cabluri cu grad scăzut de inflamabilitate, adică cabluri care, atunci când sunt expuse la foc, au o viteză redusă de propagare a flăcării și o eliberare mai redusă a căldurii, pe lângă emiterea unor niveluri mai scăzute de fum, gaze periculoase și acizi sau gaze corozive. Aceste caracteristici pot fi decisive într-o situație de urgență, deoarece permit oferă mai mult timp oamenilor pentru a evacua clădirea lovită de incendiu, precum și un mediu mai puțin periculos pentru echipele de salvare care intervin la fața locului.

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - AFUMEX - Text 2

Produsele AFUMEX utilizează compuși LS0H (fără halogeni și emisii scăzute) care garantează o performanță mai mare decât materialele tradiționale.

Având în vedere performDatorită performanțelor sale remarcabile în diferite teste de funcționare, care au indicat superioritatea în menținerea funcției în condiții nefavorabile, a fost adoptată de toate companiile Grupului Prysmian din întreaga lume.

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - AFUMEX - Text 3

Principalele caracteristici AFUMEX

  • Limitează răspândirea focului;
  • Emisii foarte scăzute de fum;
  • Absența de halogeni;
  • Compoziție ecologică durabilă a cablurilor.

AFUMEX respectă standardele IEC 60332-3 și EN 50266 referitoare la propagarea incendiilor, în conformitate cu recomandările europene pentru protecția mediului (ISO 14000).

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - AFUMEX - Map

Produse

Produse

Găsește produsul potrivit în funcție de țară