RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Generic Header

Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR)

Siguranța este prioritatea numărul 1 pentru noi

Regulamentul Produselor pentru Construcții (CPR)

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Text

Inovăm întotdeauna pentru a aduce clienților noștri cele mai avansate soluții din punct de vedere tehnologic în domeniul energiei și al telecomunicațiilor. Caracterizate prin calitatea și durabilitatea lor, acestea sunt produse conform celor mai stricte standarde de siguranță și toate sunt în conformitate cu directivele europene CPR.

Îndeplinirea cerințelor CPR

CPR se aplică oricărui cablu destinat utilizării în construcții, și este supus unor cerințe de performanță privind reacția și / sau rezistența la foc.

Data de aplicabilitate pentru acest standard armonizat a fost 10 iunie 2016. Sfârșitul perioadei de coexistență este stabilit pentru 1 iulie 2017.

Înainte de introducerea pe piață a unui produs, producătorii au acum obligația legală de a întocmi o declarație de performanță (DoP), care să identifice produsul, să detalieze caracteristicile de utilizare și reacția la foc.

Organismele de certificare a produselor și laboratoarele de testare notificate sunt implicate în acest proces.

Produsele introduse pe piață trebuie să poarte marcajul CE și clasa de performanță pe eticheta produsului.

Majoritatea noilor obligații care decurg din CPR se referă la producători; cu toate acestea, importatorii și distribuitorii vor juca, de asemenea, un rol important, deoarece sunt obligați să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că comercializează numai produse compatibile cu CPR.

Ne sprijinim clienții cu obligațiile CPR

Pentru clienți, este esențial ca procesul de cumpărare să rămână la fel de ușor ca în prezent. Pentru a asigura acest lucru, este esențial ca etapa inițială a introducerii CPR să fie sprijinită în mod corespunzător.

De ani de zile, Prysmian a investit în produse cu valoare adăugată mai mare, dezvoltând o gamă completă de cabluri de înaltă performanță, care sunt pe deplin conforme cu cerințele CPR din fiecare țară europeană.

Suntem pregătiți să ne susținem clienții în perioada delicată de tranziție la noul standard oferind capacitățile necesare pentru testarea incendiilor, poziționarea produselor și dezvoltarea materialelor.

Fiecare cablu pe care îl fabricăm este dotat cu un DoP și poartă marcajul CE pentru a confirma respectarea normelor de rezistență la foc stabilite în standardul EN 50575: 2014 + A1: 2016.

Facem cunoscute reglementările CPR

CPR este esențială pentru sporirea siguranței populației, prin urmare facem cunoscut noul Regulament al UE privind produsele pentru construcții și ne asgurăm ca acesta este bine înțeles de către toți partenerii noștri de afaceri. De asemenea, ne asigurăm că toți  angajații și clienții noștri conosc împortanța produselor marcate CE .

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Europacable link

RO - CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Minipanel Editorial Box 1 Col

Construcții și Infrastructuri

Regulamentul CPR

Regulamentul UE privind produsele pentru construcții (CPR) acoperă toate produsele de cablu destinate să fie încorporate în lucrările de construcție (instalații fixe), incluzând clădirile și lucrările de inginerie civilă care sunt supuse cerințelor de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc. Data de aplicare a CPR pentru cabluri este 1 iulie 2016.

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Video

CPR - Prysmian deschide calea către siguranță

RO - Produse și Soluții - Construcții și Infrastructuri - Energie și Control - CPR - Downloads