Nu toate cablurile sunt la fel

REZUMAT

O nevoie crescândă de cabluri de calitate

Prysmian ajută la construirea orașelor viitorului, astăzi.Clădirile noi și inovatoare fac parte din ce în ce mai mult dintr-un peisaj puternic urbanizat, care se extinde pe verticală pentru a găzdui mult mai multe mii de oameni.

În acest mediu în evoluție rapidă, susținem industria construcțiilor în timp ce se confruntă cu provocări continue - menținerea calității vieții pentru locuitorii din mediul urban și menținerea unor timpi de instalare eficienți, oferind în același timp noi soluții eficiente pentru siguranță.

Calitatea cablurilor nu a fost niciodată atât de crucială.

Statistici despre incendii

90%

Incendiile în creștere din interiorul cldirilor reprezintă 90% din totalul incendiilor

4000

4000 de persoane sunt ucise de foc în fiecare an

A 2-a cauză a incendiilor

Defecțiunile din instalațiile electrice sunt a doua cea mai frecventă cauză a incendiilor.

De ce contează calitatea

O singură clădire poate avea kilometri de cablu care să asigure funcționarea și să sporească siguranța acesteia, ceea ce este esențial în caz de incendii și situații de urgență. Cu toate acestea, există încă cabluri neconforme la vânzare.

Cablurile pot reprezenta doar un mic procent din costul unei construcții. Cu toate acestea, unele persoane optează pentru produse de calitate inferioară, ceea ce reprezintă un risc pentru locuitorii clădirii și determină întârzieri în timpul instalării.

Pot părea similare la suprafață, dar diferența dintre un cablu de înaltă calitate și unul neconform este semnificativă.

Suntem lideri în siguranța cablurilor

Pentru a dovedi diferența și pentru a determina o schimbare în mentalitatea oamenilor, Prysmian Group a dezvoltat testul de performanță Prysmian: singurul sistem de testare cuprinzător din industrie. Noi evaluăm cablurile în ceea ce privește siguranța, performanța și ușurința de utilizare pentru a cuantifica beneficiile utilizării cablurilor Prysmian Group.

Au fost efectuate peste 10.000 de teste de performanță Prysmian și am comparat mai mult de 80 de mărci diferite în cinci categorii diferite de teste:

  • Geometrice
  • Electrice
  • Mecanică
  • Performanță
  • Utilizare

The Prysmian difference

Cu siguranță mai bune în practică

Cablurile noastre au fost analizate în cadrul unor proiecte de construcție reale, iar rezultatele au arătat un nivel superior de siguranță, o eficiență energetică sporită și economii de până la 32% din timpul de instalare. Iar acest lucru înseamnă o economie considerabilă la costul total al proiectului.

Veți economisi mai mult în comparație cu achiziționarea unor cabluri de calitate inferioară.

Ne-am angajat să inovăm în domeniul cablurilor care combină capacitățile de funcționare de clasă mondială cu avantaje economice măsurabile, atât în ceea ce privește costul de instalare, cât și costul total de proprietate.

Clipuri video ACANTS

ACANTS - All cables are not the same

All Cables Are Not The Same! Preview 1

All Cables Are Not The Same! Preview 2

Kayganlik

Merdivende Yanma

Siyrilabilirlik

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian