Industria feroviară

Rezumat

Pe măsură ce lumea continuă să se urbanizeze rapid, strategiile de planificare, în special în ceea ce privește liniile de transport public, trebuie să se adapteze pentru a răspunde cererii.

Pe lângă provocările legate de infrastructură generate de dezvoltarea noilor megaorașe, industria feroviară trebuie să ia în considerare, de asemenea, creșterea așteptărilor clienților, concurența acerbă și progresele frecvente ale tehnologiei.

Sistemele feroviare în sine au trecut printr-o perioadă intensă de modernizare, cu dezvoltări complexe de automatizare, cum ar fi trenurile fără șofer și sistemele de comunicare la bord. Aceste progrese necesită cabluri cu niveluri din ce în ce mai ridicate de performanț, fiabilitate și siguranță.

Grupul Prysmian a dezvoltat noi modele de cabluri și materiale pentru a oferi cele mai noi caracteristici în materie de rezistență chimică și mecanică, rezistență la foc, comportament EMC și capacitate de transmisie îmbunătățită. Oferim cabluri electrice de medie și joasă tensiune, cabluri de comunicații (inclusiv cu fibră optică) și cabluri de control și semnalizare, precum și o gam completă de produse care variază de la arhitecturi centrale și distribuite, la CBTC, ETCS și tehnologie de interblocare.

Oferim cabluri electrice de medie și joasă tensiune, cabluri de comunicații și cabluri de control și semnalizare, cabluri cu fibră optică, cabluri de date și o gamă completă de produse pentru a îndeplini cerințele diferitelor specificații ale autorităților și/sau ale contractorilor din diferite părți ale lumii. De exemplu, sistemul ERTMS (Sistemul european de gestionare a traficului feroviar) - atât ETCS (Sistemul european de control al trenurilor), cât și GSM-R (Sistemul global pentru comunicații mobile - feroviar) - i abordările de gestionare a operațiunilor feroviare CBTC (Controlul trenurilor bazat pe comunicații).

Prysmian este în măsur să ofere, de asemenea, o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru cabluri, inclusiv renumita marcă de accesorii Bicon - cu sisteme de alimentare modulare FlexoTM, mbinări LV, cleme și alte produse, cum ar fi sistemul de iluminat pentru tuneluri Connecta - toate proiectate ținând cont de cablu și, prin urmare, oferind un sistem robust.

Cu o prezență extinsă în peste 50 de țări, un portofoliu complet de produse și servicii și o poziție de lider tehnologic de necontestat, Prysmian poate răspunde nevoilor în schimbare rapidă ale clienților săi și este partenerul perfect pentru operatorii feroviari și subterani.

ÎN DETALIU

Avantajul Prysmian

Gama noastră de cabluri feroviare și subterane acoperă toate funcționalitățile și poate fi utilizată pentru a funcționa în aproape toate infrastructurile de cablare feroviară.
 
Acestea sunt potrivite pentru orice sistem de alimentare și de comunicații, precum și pentru dispozitivele de semnalizare și control care operează - printre alte funcții - comutatoare de cale și sisteme de semnalizare optică, backhaul de acționare și buclele de control din centrele de control al căii ferate convenționale sau electronice.
 
De la serviciile telefonice de bază la aplicații mai complexe, cum ar fi buclele de contorizare a osiilor, schimbul de informații despre trenuri în mod liniar sau punctual și utilizarea sistemelor europene avansate de control al trenurilor, rețelele noastre de cabluri acoperă cea mai largă gamă de aplicații.

Gama de produse Bicon de presetupe, cleme, îmbinări și terminații de cabluri reprezintă peste 140 de ani de dezvoltare a accesoriilor pentru cabluri și de inginerie de calitate. Produsele Prysmian Group's Cable Components reprezintă accesoriul perfect de instalare pentru gama vastă de cabluri de calitate și aprobate ale companiei. Gama de accesorii pentru cabluri a Prysmian Group include:

  • Sisteme de alimentare modulare Flexo
  • Alte produse (Connecta)
  • Îmbinări LV
  • Cleats

Rezultatele noastre

Mai multe despre industria feroviară

Cablurile de alimentare utilizate în aplicațiile feroviare și subterane includ:

  • Cabluri de alimentare de medie tensiune în funcție de țara în care se desfășoară proiectul
  • Cabluri de medie tensiune pentru stațiile de alimentare cu energie de tracțiune și de iluminat
  • Cabluri de medie tensiune pentru alimentarea circuitelor de semnalizare și auxiliare
  • Cabluri de medie tensiune utilizate pentru circuitele de alimentare a căii ferate, cu performanțe speciale la foc
  • Cabluri de joasă tensiune 0,6/1 kV utilizate pentru iluminatul, ușile de peron, circuitele de joasă tensiune ale scărilor rulante, de asemenea, fără halogen.
  • Cabluri de joasă tensiune pentru rețeaua de distribuție și sistemele de tracțiune
  • Cabluri de legare la pământ
  • Soluții personalizate

Cablurile de semnalizare utilizate în aplicațiile feroviare și subterane includ:

  • Semnalizare generală (semnale luminoase, mașini de punct) - Cabluri multiconductoare sau multipereche, cu sau fără armătură - Opțional: protecție împotriva interferențelor inductive și LS0H-FR pentru utilizare în tuneluri sau în subteran.
  • Dispozitive speciale de interblocare (dispozitive de contorizare a osiilor) - Cabluri multipereche sau multicuplu, cu sau fără armătură - Opțional: protecție împotriva interferențelor inductive și LS0H-FR pentru tunel sau subteran, cerințe speciale privind caracteristicile electrice.
  • Dispozitiv de influențare și siguranță a trenurilor (balize, influențare liniară a trenurilor) - Cabluri pereche sau cvadruplu, cu sau fără armătură - Opțional: protecție împotriva interferențelor inductive și LS0H-FR pentru tuneluri sau subterane, cerințe speciale privind caracteristicile electrice

Aplicații pentru picioarele de cale ferată - Cabluri multiconductoare sau multicadru, cu caracteristici mecanice speciale, rezistente la vibrații

Cablurile pentru comunicații utilizate în aplicațiile feroviare și subterane includ:

  • Comunicații generale (telefonie, telecomunicații de lungă distanță etc.) - Cabluri multipereche sau multicuplu, cu sau fără armătură - Opțional: cu protecție împotriva interferențelor inductive și LS0H-FR pentru utilizare în tuneluri sau în subteran.
  • Cabluri coaxiale speciale (supraveghere video etc.) Cabluri coaxiale de 75 Ohm
  • Telecomunicații interne (rețele LAN, etc.) Cat. 5, 6, 7 cabluri de date pentru rețele locale
  • Aplicații Railfoot (instalații GSM-R, etc.)
  • Cablu de fibră optică, rezistent la vibrații
  • Cabluri cu fibră optică GSM-R

Prysmian este în măsură să ofere, de asemenea, o gamă completă de accesorii pentru cabluri, inclusiv renumita marcă de accesorii Bicon, toate proiectate ținând cont de cablu și, prin urmare, oferind un sistem robust.

Gama de produse Bicon de presetupe, cleme, îmbinări și terminații de cabluri reprezintă peste 140 de ani de dezvoltare și inginerie de calitate în domeniul accesoriilor pentru cabluri. Produsele Cable Components ale Prysmian Group reprezintă accesoriul de instalare perfect pentru gama vastă de cabluri de calitate și aprobate ale companiei. Gama de accesorii pentru cabluri a Prysmian Group include:

  • Sisteme de alimentare modulare FlexoTM
  • Alte produse (de exemplu, sistemul de iluminat pentru tuneluri Connecta)
  • Îmbinări LV
  • Cleats

Lumea industrială de astăzi recunoaște avantajul competitiv al "soluțiilor de sistem", deoarece acestea oferă mai multe beneficii și valoare adăugată decât materiile prime singure. Sistemele de cabluri de alimentare modulare pentru iluminat FlexoTM au prize integrate, care sunt produse în fabrică pe toată lungimea cablului principal de alimentare. Acest lucru permite conexiuni simple de conectare, care elimină nevoia de cutii de joncțiune și de conexiuni și terminații la fața locului care necesită mult timp. Cablurile de priză pot fi conectate la lumini înainte de a fi fixate. Sistemul de cablu principal, cu prize integrate, furnizat pe tamburi standard, poate fi apoi instalat la fel de simplu ca un cablu. Atunci când sunt instalate, prizele se aliniază cu corpurile de iluminat, deoarece sunt personalizate în funcție de nevoile utilizatorilor, iar conexiunile se realizează printr-o simplă acțiune de conectare. Această soluție are beneficii multiple:

  • Costul de instalare: economii de până la 30%.
  • Viteză: în mod obișnuit, 250 m pot fi instalați în doar 90 de minute
  • Flexibilitate: Încărcarea selectivă a fazelor se realizează cu ușurință
  • Fiabilitate: Produsă și testată în fabrică pentru a asigura conexiuni de cea mai bună calitate
  • Simplicitate: Nu necesită întreținere, înlocuirea simplă a armăturii de lumină

Connecta este un sistem modular de iluminat alternativ, cu caracteristici similare cu FLEXO, oferit de Prysmian Group. Principala diferență între aceste sisteme pre-hrănite este procesul de fabricație. În timp ce FLEXO este o soluție din rășină turnată (umplută cu rășina noastră proprietară JEM pentru protecție mecanică și incintă sigură), Connecta este o soluție turnată prin injecție, modelată cu compușii de ultimă generație LS0H de la Prysmian.

Celelalte două familii principale de produse accesorii pe care Prysmian le poate furniza, în mod ideal împreună cu cablurile, sunt îmbinările de joasă tensiune și clemele. Într-un scenariu perfect, cablurile de joasă tensiune nu ar trebui să aibă nevoie de îmbinări, deoarece lungimile standard de fabricație ar trebui să fie suficiente pentru orice proiect de instalație dat. Realitatea este că, în unele cazuri, cablurile au nevoie de îmbinări, care trebuie să aibă anumite caracteristici, în principal rezistența la impact și la foc sau cel puțin emisii scăzute de fum. Prysmian poate combina ambele caracteristici ntr-un pachet de sisteme de cabluri și îl poate completa cu servicii post-vânzare pentru clienți.

Clemele sau elementele de fixare pot fi o alternativă în tunelurile în care nu se folosesc tăvițe pentru cabluri, fie din cauza restricțiilor de spațiu, fie pur și simplu pentru că standardul specifică sisteme de fixare diferite. Prysmian poate oferi o mare varietate de cleme din plastic și metalice, atât pentru aplicații simple, cât și pentru aplicații treflată, potrivite pentru orice tip de mediu. La cerere, pot fi furnizate servicii de inginerie.