YES: Your Employee Shares

YES: Your Employee Shares

O companie. O inițiativă. Deschisă tuturor.

Datorită contribuției oamenilor motivați și pasionați că acum am devenit o companie lider în lume. Încercăm să încurajăm angajații noștri să continue să obțină rezultate importante, oferindu-le posibilitatea de a participa tangibil la succesele noastre.

De aceea am lansat în 2013 planul dvs. de acțiuni pentru angajați (ANOFM) în 28 de țări, o opțiune de proprietate pe termen lung pentru cei aproximativ 30.000 de angajați din întreaga lume.

Popularitatea YES a fost atât de mare încât a fost extinsă pentru încă doi ani, aducând mai mulți oameni în schemă și stimulând percepția internă a Prysmian ca "o singură companie".

Dar nu se oprește acolo. Fuziunea noastră recentă cu General Cable este menită să sporească poziția noastră globală, creând o valoare mai bună pentru toți - inclusiv lucrătorii noștri în sistemul YES, care vor avea ocazia să împărtășească progresul nostru continuu și să devină și mai mult o parte a familiei Prysmian .

YES a întâlnit cu interes și aprobare un număr de fonduri internaționale care au investit în companie.

RO - Cariere - Ce oferim - YES - Text 2

Datele cheie privind planul YES

  • Acțiunile Prysmian sunt disponibile angajaților pentru cumpărare la o rată preferențială (o reducere de până la 25% la prețul pieței)
  • 8 acțiuni gratuite vor fi acordate fiecărui angajat participant la înscrierea în sistem
  • Planul este structurat în tranșe anuale, cu scopul de a deține capitalul social de 1-2% în proprietatea angajaților
  • Acțiunile nu pot fi vândute timp de 36 de luni după cumpărare
  • Investiția minimă necesară este de 100 EUR

Scopul nostru este ca 1% din companie să fie deținută de angajații noștri, cu posibilitatea de a crește până la 5-10% în viitor.

 

RO - Cariere - Ce oferim - YES - Video

RO - Cariere - Ce oferim - YES - Quote - Valerio Battista

”Your Employee Shares (YES) 2020 reprezintă o inițiativă unică și importantă care demonstrează încrederea Grupului în dvs., permițându-vă să fiți recompensați financiar pentru toată munca pe care o aveți."

Array

Valerio Battista

Chief Executive Officer

RO - Cariere - Ce oferim - YES - Image

RO - Cariere - Ce oferim - YES - Text

Un început puternic pentru YES

În primii cinci ani, peste 53% dintre angajații noștri (care sunt 9.200) din 28 de țări au devenit investitori.

RO - Cariere - Slider Related Content